Mátě otázky k našim výrobkům? Naši odborníci vám rádi pomohou! Zavolejte nám +420 377 597 976
Zoom
MKS-D 10/1300-1 P - diodovy modul
Ilustrační obrázek

MKS-D 10/1300-1 P - diodovy modul

Č.prod.: 67045
Hmotnost: 0.068 kg
Země původu:  CZ
Není skladem - Kontaktujte nás ohledně dostupnosti
 Porovnání produktů
Základní cena za kus:
  • 26,33 €
  • 24,86 €
  • 23,40 €

Popis

10 diod
Společná potenciálová katoda

Technické údaje
Provozní napětí max. 48 V AC/DC
Obecné údaje
Montáž Montáž na DIN-lištu TH35 nebo G32 (EN 60715)
Teplotní rozsah -20...+60 °C
Připojení Šroubové svorky: max. 4 mm²
Rozměry V׊×H 86×22.5×62 mm
Popis
Popis funkce Diodové moduly jsou vhodné pro odrušení indukčních zátěží (ventily, stykače, atd.)

Balicí množství 1.000
Číslo celního sazebníku 85411000
EAN 4048879041935
eClass 27371010

 
Data k produktu:
  • Stáhnout Datový list
  • Stáhnout Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 08-11.20_(8) RoHS&REACh exception 6c&7a_DoC_z_a.pdf
  • Stáhnout Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 20-10.21_(1) California Prop65 No Warning_DoC_z_b.pdf
  • Stáhnout Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 17-12.20_(3) China RoHS 2 25EEP_DoC_z_b.pdf
  • Stáhnout Information: Certificate of conformity UKCA 67045_01-08.21_uk_z_a.pdf
  • Stáhnout Information: EU declaration of conformity 67045_01-08.21_ce_z_a.pdf
* bez DPH, bez nákladů na dopravu