MKS - D 20/1300-1 M - diodovy modul
Č.prod.: | 67052 |
Hmotnost: | 0.106 kg |
Země původu: | CZ |
Dostupné
Popis
20 diod
Společná potenciálová anoda
Společná potenciálová anoda
Technické údaje
Elektrické údaje | Napájení
Provozní napětí AC max. | 48 V |
---|---|
Provozní napětí DC max. | 48 V |
Technické údaje | Instalace
Připojovací průřez max. | 4 mm² |
---|
Instalace | Připojení
Připojení | Šroubové svorky SK |
---|
Mechanické údaje | Montážní údaje
Montáž | geschnappt |
---|---|
Suitable for mounting type | Nosná lišta TH35, G32, (EN 60715) |
Výška | 86 mm |
Šířka | 45 mm |
Hloubka | 62 mm |
Vlastnosti prostředí | Klimaticky
Provozní teplota min. | -20 °C |
---|---|
Provozní teplota max. | 60 °C |
Údaje o připojení
Druh připojení 1
Připojení | Šroubové svorky SK |
---|---|
Family construction form | terminal |
Gender | female |
Počet pinů | 22 |
OBCHODNÍ ÚDAJE
ECLASS-6.0 | 27371010 |
---|---|
ECLASS-6.1 | 27371010 |
ECLASS-7.0 | 27371010 |
ECLASS-8.0 | 27371010 |
ECLASS-9.0 | 27371010 |
ECLASS-10.1 | 27371010 |
ECLASS-11.1 | 27371010 |
ECLASS-12.0 | 27371010 |
ETIM-5.0 | EC002780 |
Balicí množství | 1 |
Číslo celního sazebníku | 85411000 |
GTIN | 4048879041928 |