Česká republika

Mátě otázky k našim výrobkům? Naši odborníci vám rádi pomohou! Zavolejte nám +420 377 597 961
Zoom
MKS - M 4 - montazni modul  67081
Ilustrační obrázek

MKS - M 4 - montazni modul

Č.prod.: 67081
Hmotnost: 0.052 kg
Země původu:  CZ
Dostupné
Základní cena za kus:
  • 16,83 €
  • 15,90 €
  • 14,96 €
Stáhnout do datového košíku Stáhnout do Easy-Import-Export

Popis

4 páry pájecích pinů
Šroubové svorky připojené k dvojicím pájecích hrotů
Certificate
Certificate

Elektrické údaje | Napájení
Provozní napětí AC max. 250 V
Provozní napětí DC max. 250 V
Provozní proud max. 2,5 A
Ochrana přístroje | Média
Flame resistance těžce zápalné
Mechanické údaje | Materiálové údaje
Vlastnosti pouzdra Snímatelný kryt
Materiál plášť Plast
Mechanické údaje | Montážní údaje
Vzdálenost letovacích pinů 30 mm
Montáž geschnappt
Suitable for mounting type Nosná lišta TH35, G32, (EN 60715)
Výška 68 mm
Šířka 22,5 mm
Hloubka 65 mm
Vlastnosti prostředí | Klimaticky
Provozní teplota min. -20 °C
Provozní teplota max. 60 °C

Druh připojení 1
Připojení Šroubové svorky SK
Family construction form terminal
Gender female
Počet pinů 8

ECLASS-6.0 27379201
ECLASS-6.1 27141149
ECLASS-7.0 27141149
ECLASS-8.0 27141149
ECLASS-9.0 27141149
ECLASS-10.1 27141149
ECLASS-11.1 27141149
ECLASS-12.0 27141149
ETIM-5.0 EC002780
Balicí množství 1
Číslo celního sazebníku 85369010
GTIN 4048879041812

 
Data k produktu:
  • Produktový PDF
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 17-12-23_(1) RoHS REACh exception 6c_DoC_z_a.pdf (04)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 13-12-23_(5) China RoHS 2 50EEP_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 23-12-23_(1) California Prop65 No Warning_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Certificate of conformity UKCA 67081_04-08.21_uk_z_a.pdf (A)
  • Information: EU declaration of conformity 67081_04-08.21_ce_z_a.pdf (A)
* bez DPH, bez nákladů na dopravu