Mátě otázky k našim výrobkům? Naši odborníci vám rádi pomohou! Zavolejte nám +420 377 597 976
Zoom
MP 12 - montazni deska  62010
Ilustrační obrázek

MP 12 - montazni deska

Č.prod.: 62010
Hmotnost: 0.108 kg
Země původu:  CZ
Dostupné
 Porovnání produktů
Základní cena za kus:
  • 16,88 €
  • 15,94 €
  • 15,00 €

Popis

12 párů pájecích pinů
Šroubové svorky připojené k dvojicím pájecích hrotů

Technické údaje
Provozní napětí 50 V AC/DC
Provozní proud max. 5 A
Vzdálenost letovacích pinů 24 mm
Obecné údaje
Montáž Montáž na DIN-lištu TH35 nebo G32 (EN 60715) nebo pomocí šroubů
Teplotní rozsah -20...+60 °C
Pouzdro Plastový, samozhášivý. Otevřené provedení.
Připojení Šroubové svorky: max. 4 mm², dvojice pájecích pinů (rozteč 5 mm)
Rozměry V׊×H 63×70×36 mm
Objednací číslo 62010

Balicí množství 1
Číslo celního sazebníku 85369010
EAN 4048879042253
eClass 27260710

 
Data k produktu:
  • Stáhnout Datový list
  • Stáhnout Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 15-12.20_(1) China RoHS 2 e_DoC_z_b.pdf
  • Stáhnout Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 14-11.20_(5) RoHS&REACh no exception_DoC_z_a.pdf
  • Stáhnout Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 20-10.21_(1) California Prop65 No Warning_DoC_z_b.pdf
  • Stáhnout Information: Certificate of conformity UKCA 62010_01-04.22_uk_z_a.pdf
  • Stáhnout Information: EU declaration of conformity 62010_01-04.22_ce_z_a.pdf
  • Stáhnout Information: MTTF Report 62010_SN29500(40°C)-BerechnungV1.4_mttf_p_a.pdf
* bez DPH, bez nákladů na dopravu