MP 16 - montazni deska
Popis
16 párů pájecích pinů
Šroubové svorky připojené k dvojicím pájecích hrotů
Šroubové svorky připojené k dvojicím pájecích hrotů
Technické údaje
Technické údaje
Provozní napětí | 50 V AC/DC |
---|---|
Provozní proud | max. 5 A |
Vzdálenost letovacích pinů | 24 mm |
Obecné údaje
Montáž | Montáž na DIN-lištu TH35 nebo G32 (EN 60715) nebo pomocí šroubů |
---|---|
Teplotní rozsah | -20...+60 °C |
Pouzdro | Plastový, samozhášivý. Otevřené provedení. |
Připojení | Šroubové svorky: max. 4 mm², dvojice pájecích pinů (rozteč 5 mm) |
Rozměry V׊×H | 63×90×36 mm |
OBCHODNÍ ÚDAJE
Balicí množství | 1.000 |
---|---|
Číslo celního sazebníku | 85369010 |
EAN | 4048879042246 |
eClass | 27260710 |
Země původu | CZ |