Česká republika

Mátě otázky k našim výrobkům? Naši odborníci vám rádi pomohou! Zavolejte nám +420 377 597 976
Zoom
MP 6 S - montazni deska  62030
Ilustrační obrázek

MP 6 S - montazni deska

Č.prod.: 62030
Hmotnost: 0.104 kg
Země původu:  CZ
Není skladem - Kontaktujte nás ohledně dostupnosti
 Porovnání produktů
Základní cena za kus:
  • 24,66 €
  • 23,29 €
  • 21,92 €

Popis

6 párů pájecích pinů
Šroubové svorky připojené k dvojicím pájecích hrotů

Technické údaje
Provozní napětí max. 250 V AC/DC
Provozní proud max. 5 A
Vzdálenost letovacích pinů 50 mm
Obecné údaje
Montáž Montáž na DIN-lištu TH35 nebo G32 (EN 60715) nebo pomocí šroubů
Teplotní rozsah -20...+60 °C
Pouzdro Plastový, samozhášivý. Otevřené provedení.
Připojení Šroubové svorky: max. 4 mm², dvojice pájecích pinů (rozteč 5 mm)
Rozměry V׊×H 63×90×36 mm
Výrobcovo objednací číslo 62030

ECLASS-6.0 27260710
ECLASS-6.1 27141149
ECLASS-7.0 27141149
ECLASS-8.0 27141149
ECLASS-9.0 27141149
ECLASS-10.1 27141149
ECLASS-11.1 27141149
ECLASS-12.0 27141149
ETIM-5.0 EC002780
Balicí množství 1
Číslo celního sazebníku 85369010
EAN 4048879042239

 
Data k produktu:
  • Stáhnout Datový list
  • Stáhnout Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 07-02-23_(5) China RoHS 2 50EEP_DoC_z_a.pdf
  • Stáhnout Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 20-10-21_(1) California Prop65 No Warning_DoC_z_b.pdf
  • Stáhnout Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 10-11-20_(1) RoHS REACh exception 6c_DoC_z_a.pdf
* bez DPH, bez nákladů na dopravu