MP 6 - montazni deska
Č.prod.: | 62001 |
Hmotnost: | 0.052 kg |
Země původu: | CZ |
Není skladem - Kontaktujte nás ohledně dostupnosti
Popis
6 párů pájecích pinů
Šroubové svorky připojené k dvojicím pájecích hrotů
Šroubové svorky připojené k dvojicím pájecích hrotů


Technické údaje
Technické údaje
Provozní napětí | 50 V AC/DC |
---|---|
Provozní proud | max. 5 A |
Vzdálenost letovacích pinů | 24 mm |
Obecné údaje
Montáž | Montáž na DIN-lištu TH35 nebo G32 (EN 60715) nebo pomocí šroubů |
---|---|
Teplotní rozsah | -20...+60 °C |
Pouzdro | Plastový, samozhášivý. Otevřené provedení. |
Připojení | Šroubové svorky: max. 4 mm², dvojice pájecích pinů (rozteč 5 mm) |
Rozměry V׊×H | 63×45×36 mm |
Výrobcovo objednací číslo | 62001 |
---|
OBCHODNÍ ÚDAJE
ECLASS-6.0 | 27260710 |
---|---|
ECLASS-6.1 | 27141149 |
ECLASS-7.0 | 27141149 |
ECLASS-8.0 | 27141149 |
ECLASS-9.0 | 27141149 |
ECLASS-10.1 | 27141149 |
ECLASS-11.1 | 27141149 |
ECLASS-12.0 | 27141149 |
ETIM-5.0 | EC000683 |
Balicí množství | 1 |
Číslo celního sazebníku | 85369010 |
EAN | 4048879042277 |