Mohlo by Vás také zajímat
10-otáčkový potenciometr
1 kΩ
10-otáčkový potenciometr má decimální stupnici a zamykací páčku
1 kΩ
10-otáčkový potenciometr má decimální stupnici a zamykací páčku
Obecné údaje
Rozměry V׊×H | 75×45×65 mm |
---|---|
Montáž | Montáž na DIN-lištu (EN 60715) |
Teplotní rozsah | 0...+60 °C |
Technické údaje
Tolerance odporu | ±5% |
---|---|
Lineárnost | ±0.25% |
Výkon (potenciometr) | 1.4 W (2 W/40 °C) |
Výkon (rezistor) | 0.25 W |
Popis
Popis funkce | Potenciometrové moduly jsou standardizovány. Jsou k dispozici jako 270° potenciometr a 10-otáčkový potenciometr pro jemné nastavení. Mohou být napájeny 10 V DC nebo 24 V DC. Integrovaný rezistor sníží napětí, takže napětí 24 V DC může být zredukováno do r |
---|
OBCHODNÍ ÚDAJE
Balicí množství | 1 |
---|---|
Číslo celního sazebníku | 85334010 |
EAN | 4048879041652 |
eClass | 27371227 |
Země původu | CZ |