Mohlo by Vás také zajímat
Potenciometr 270°
1 kΩ
10-otáčkový potenciometr má decimální stupnici a zamykací páčku
1 kΩ
10-otáčkový potenciometr má decimální stupnici a zamykací páčku
Obecné údaje
Montáž | Montáž na DIN-lištu (EN 60715) |
---|---|
Teplotní rozsah | 0...+60 °C |
Rozměry V׊×H | 75×45×65 mm |
Technické údaje
Tolerance odporu | ±20% |
---|---|
Lineárnost | ±3% |
Výkon (potenciometr) | 1 W |
Výkon (rezistor) | 0.25 W |
Popis
Popis funkce | Potenciometrové moduly jsou standardizovány. Jsou k dispozici jako 270° potenciometr a 10-otáčkový potenciometr pro jemné nastavení. Mohou být napájeny 10 V DC nebo 24 V DC. Integrovaný rezistor sníží napětí, takže napětí 24 V DC může být zredukováno do r |
---|
OBCHODNÍ ÚDAJE
Balicí množství | 1 |
---|---|
Číslo celního sazebníku | 85334010 |
EAN | 4048879041690 |
eClass | 27371227 |
Země původu | CZ |