Mátě otázky k našim výrobkům? Naši odborníci vám rádi pomohou! Zavolejte nám +420 377 597 961
Zoom
MPOT 5K-Ohm/270 stupnu
Ilustrační obrázek

MPOT 5K-Ohm/270 stupnu

potenciometrovy modul
Č.prod.: 67555
Hmotnost: 0.08 kg
  ve výrobě
 Porovnání produktů
Základní cena za kus:
  • 73,40 €
  • 69,32 €
  • 65,24 €

Mohlo by Vás také zajímat

Potenciometr 270°
s relé kontaktem
5 kΩ
10-otáčkový potenciometr má decimální stupnici a zamykací páčku
Vstup
Vstupní napětí 24 V DC
Vstupní proud 20 mA
LED signalizace LED (zelená)
Technické údaje
Tolerance odporu ±20%
Lineárnost ±3%
Výkon (potenciometr) 1 W
Výkon (rezistor) 0.25 W
Obecné údaje
Montáž Montáž na DIN-lištu (EN 60715)
Teplotní rozsah 0...+60 °C
Rozměry V׊×H 75×45×65 mm
Výstup
Spínací napětí 10 V DC, 24 V DC
Spínací proud na výstup 1 mA/1 A
Materiál kontaktů Pd Ni-Au Rh
Popis
Popis funkce Potenciometrové moduly jsou standardizovány. Jsou k dispozici jako 270° potenciometr a 10-otáčkový potenciometr pro jemné nastavení. Mohou být napájeny 10 V DC nebo 24 V DC. Integrovaný rezistor sníží napětí, takže napětí 24 V DC může být zredukováno do r
OBCHODNÍ ÚDAJE
Balicí množství 1
Číslo celního sazebníku 85334010
EAN 4048879041591
eClass 27371227
Země původu CZ
 
Data k produktu:
* bez DPH, bez nákladů na dopravu