GLS DC/DC menic
IN: 24VDC OUT: 5V/1,2ADC
Popis
INPUT: 24 V DC
OUTPUT regulated: 5 V DC
Výstupní výkon: 6 W
Proud: 1.2 A
Orosování nepřípustné
OUTPUT regulated: 5 V DC
Výstupní výkon: 6 W
Proud: 1.2 A
Orosování nepřípustné

Technické údaje
Technické údaje | Elektrické údaje
Bezpečnostní stupeň | SELV |
---|
Elektrické údaje | Vstup
Jištění na primární straně, interní | 2 A |
---|---|
Charakteristika předřazeného jištění | setrvačná |
Vstupní napětí DC | 24 V |
Vstupní napětí DC min. | 20,4 V |
Vstupní napětí DC max. | 26,4 V |
Vstupní proud AC | 1,2 A |
Elektrické údaje | Výstup
Výstupní napětí DC | 5 V |
---|---|
Výstupní napětí DC min. | 4,75 V |
Výstupní napětí DC max. | 5,25 V |
Nastavitelné výstupní napětí | ne |
Output current max. | 1,2 A |
Zbytkové zvlnění max. | 0,2 % |
Ochrana přístroje | Elektricky
Ochrana proti zkratu | ano |
---|
Mechanické údaje | Montážní údaje
Montáž | geschnappt |
---|---|
Suitable for mounting type | Nosná lišta TH35, (EN 60715) |
Vlastnosti prostředí | Klimaticky
Provozní teplota min. | -20 °C |
---|---|
Provozní teplota max. | 60 °C |
Údaje o připojení
Connection types
Druh připojení 1 | Output |
---|
Druh připojení 1
Připojení | Šroubové svorky SK |
---|---|
Family construction form | terminal |
Gender | female |
Počet pinů | 4 |
OBCHODNÍ ÚDAJE
ECLASS-6.0 | 27210901 |
---|---|
ECLASS-6.1 | 27210901 |
ECLASS-7.0 | 27210901 |
ECLASS-8.0 | 27210901 |
ECLASS-9.0 | 27210901 |
ECLASS-10.1 | 27210901 |
ECLASS-11.1 | 27210901 |
ECLASS-12.0 | 27210901 |
ETIM-5.0 | EC002540 |
Balicí množství | 1 |
Číslo celního sazebníku | 85044095 |
GTIN | 4048879079679 |
Příslušenství
---- Šroubovák ----
---- Držák válcové pojistky ----