GSS DC/DC menic
IN: 15-40VDC OUT: 5V/4ADC
Č.prod.: | 85650 |
Hmotnost: | 0.13 kg |
Není skladem - Kontaktujte nás ohledně dostupnosti
Popis
INPUT: 24 V DC
OUTPUT switched mode: 5 V DC
Výstupní výkon: 20 W
Proud: 4 A
OUTPUT switched mode: 5 V DC
Výstupní výkon: 20 W
Proud: 4 A
Technické údaje
Obecné údaje
Montáž | Montáž na DIN-lištu (EN 60715) |
---|---|
Teplotní rozsah | -20...+60 °C, bez kondenzace |
Výstup
Výstupní napětí | 5 V DC (SELV), ±5% |
---|---|
Výstupní pojistka | Ochrana proti zkratu |
Výstupní proud | max. 4 A |
Zbytkové zvlnění | max. 0.2% eff/rms |
Vstup
Vstupní napětí | 15...40 V DC |
---|---|
Vstupní proud | 1.04 A (24 V DC); max. 1.7 A |
Vstupní pojistka (interní) | 2 A (T) |
OBCHODNÍ ÚDAJE
Balicí množství | 1.000 |
---|---|
Číslo celního sazebníku | 85044090 |
EAN | 4048879079563 |
eClass | 27210901 |
Země původu | CZ |