M12 prevodnik DC/DC
IN: 24 VDC - OUT: 10 VDC / 25 mA
Č.prod.: | 446139 |
Hmotnost: | 0.052 kg |
Země původu: | CZ |
Kontaktujte nás ohledně dostupnosti
Popis
Regulátor napětí
12...30 V DC/ 10 V DC
12...30 V DC/ 10 V DC
Technické údaje
Elektrické údaje | Vstup
Vstupní napětí DC | 24 V |
---|---|
Vstupní napětí DC min. | 12 V |
Vstupní napětí DC max. | 30 V |
Vstupní proud | 3 mA |
Elektrické údaje | Výstup
Výstupní napětí DC | 10 V |
---|---|
Nastavitelné výstupní napětí | ne |
Output current per channel max. | 0,025 A |
Instalace | Připojení
Family construction form | M12 |
---|
Ochrana přístroje | Elektricky
Ochrana proti zkratu | ano |
---|
Mechanické údaje | Montážní údaje
Výška | 24,5 mm |
---|---|
Šířka | 24,5 mm |
Hloubka | 60,5 mm |
OBCHODNÍ ÚDAJE
ECLASS-6.0 | 27049002 |
---|---|
ECLASS-6.1 | 27210901 |
ECLASS-7.0 | 27210901 |
ECLASS-8.0 | 27210901 |
ECLASS-9.0 | 27210901 |
ECLASS-10.1 | 27210901 |
ECLASS-11.1 | 27210901 |
ECLASS-12.0 | 27210901 |
ETIM-5.0 | EC002540 |
Balicí množství | 1 |
Číslo celního sazebníku | 85043121 |
GTIN | 4048879025065 |