MDD DC/DC menic
IN: 24VDC OUT: 5V/1,5ADC
Č.prod.: | 85657 |
Hmotnost: | 0.1 kg |
Země původu: | CZ |
Kontaktujte nás ohledně dostupnosti
Popis
INPUT: 24 V DC
OUTPUT: 5 V DC
Výstupní výkon: 7.5 W
Proud: 1.5 A
Orosování nepřípustné
Restart after overload by removing supply voltage
OUTPUT: 5 V DC
Výstupní výkon: 7.5 W
Proud: 1.5 A
Orosování nepřípustné
Restart after overload by removing supply voltage
Technické údaje
Technické údaje | Elektrické údaje
Bezpečnostní stupeň | SELV |
---|
Elektrické údaje | Vstup
Jištění na primární straně, interní | 1,5 A |
---|---|
Charakteristika předřazeného jištění | setrvačná |
Vstupní napětí DC | 24 V |
Vstupní proud AC | 0,6 A |
Elektrické údaje | Výstup
Výstupní napětí DC | 5 V |
---|---|
Výstupní napětí DC min. | 4,9 V |
Výstupní napětí DC max. | 5,1 V |
Nastavitelné výstupní napětí | ne |
Output current max. | 1,5 A |
Zbytkové zvlnění max. | 0,2 % |
Ochrana přístroje | Elektricky
Odolný proti přetížení | ano |
---|---|
Ochrana proti zkratu | ano |
Zkušební napětí izolace vstup - výstup | 4 kV |
Mechanické údaje | Montážní údaje
Montáž | geschnappt |
---|---|
Suitable for mounting type | Nosná lišta TH35, G32, (EN 60715) |
Vlastnosti prostředí | Klimaticky
Provozní teplota min. | 0 °C |
---|---|
Provozní teplota max. | 50 °C |
Low Voltage Directive | EN 61204-3 |
---|
Údaje o připojení
Connection types
Druh připojení 1 | Output |
---|
Druh připojení 1
Připojení | Šroubové svorky SK |
---|---|
Family construction form | terminal |
Gender | female |
Počet pinů | 4 |
PIN 1 | + |
PIN 2 | + |
PIN 3 | - |
PIN 4 | - |
OBCHODNÍ ÚDAJE
ECLASS-6.0 | 27210901 |
---|---|
ECLASS-6.1 | 27210901 |
ECLASS-7.0 | 27210901 |
ECLASS-8.0 | 27210901 |
ECLASS-9.0 | 27210901 |
ECLASS-10.1 | 27210901 |
ECLASS-11.1 | 27210901 |
ECLASS-12.0 | 27210901 |
ETIM-5.0 | EC002540 |
Balicí množství | 1 |
Číslo celního sazebníku | 85043121 |
GTIN | 4048879079532 |
Příslušenství
---- Šroubovák ----
---- Příslušenství pro značení ----