MDD DC/DC menic
IN: 24VDC OUT: 2x15V/0,25ADC
Č.prod.: | 85659 |
Hmotnost: | 0.1 kg |
Není skladem - Kontaktujte nás ohledně dostupnosti
Popis
INPUT: 24 V DC
OUTPUT: ±15 V DC
Výstupní výkon: 7 W
Proud: 2× 0.25 A
OUTPUT: ±15 V DC
Výstupní výkon: 7 W
Proud: 2× 0.25 A
Technické údaje
Obecné údaje
Normy | EN 61204-3 |
---|---|
Montáž | Montáž na DIN-lištu TH35 nebo G32 (EN 60715) |
Teplotní rozsah | 0...+50 °C, bez kondenzace |
Zkušební izolační napětí | 4 kV (vstup/výstup) |
Výstup
Výstupní napětí | ±15 V DC (SELV), ±5% |
---|---|
Výstupní pojistka | ochrana proti zkratu a přetížení, restart po přetížení odstraněním vstupního napětí |
Výstupní proud | max. 2× 250 mA |
Zbytkové zvlnění | max. 0.2% eff/rms |
Vstup
Vstupní napětí | 24 V DC |
---|---|
Vstupní proud | 0.85 A |
Vstupní pojistka (interní) | 1.5 A (T) |
Obchodní údaje
Balicí množství | 1.000 |
---|---|
Číslo celního sazebníku | 85043121 |
EAN | 4048879079518 |
eClass | 27210901 |
Země původu | CZ |