NG 2 usmernovaci modul, 1fazovy
IN: 41VAC OUT: 24V/2,6A
Č.prod.: | 85700 |
Alternativní produkt: | 85710 |
Hmotnost: | 0.1 kg |
Země původu: | CZ |
Není skladem - Kontaktujte nás ohledně dostupnosti
Popis
Usměrňovač, 1-fázový
INPUT: max. 41 V AC
Výstupní výkon: 62 W
Proud: max. 2.6 A
INPUT: max. 41 V AC
Výstupní výkon: 62 W
Proud: max. 2.6 A
Technické údaje
Obecné údaje
Montáž | Montáž na DIN-lištu (EN 60715) |
---|---|
Teplotní rozsah | -20...+60 °C |
Rozměry V׊×H | 86×45×92 mm |
Výstup
Výstupní napětí | U-IN× 1.16/max. 60 V DC |
---|---|
Výstupní filtr | vyhlazený s vyhlazovacím kondenzátorem a LED |
Výstupní proud | max. 2.6 A; 1.8 A (+60 °C) |
Zbytkové zvlnění | max. 5% eff/rms |
Vstup
Vstupní napětí | max. 5...44 V AC |
---|---|
Vstupní proud | max. 2.6 A; 1.8 A (+60 °C) |
Frekvence | 45...65 Hz |
Vstupní pojistka (interní) | 3.15 A (T), 5×20 mm |
OBCHODNÍ ÚDAJE
Balicí množství | 5.000 |
---|---|
Číslo celního sazebníku | 85044082 |
EAN | 4048879079495 |
eClass | 27049002 |