NG 5 usmernovaci modul, 1fazovy
IN: 41VAC OUT: 24V/5A
Č.prod.: | 85710 |
Alternativní produkt: | 85730 |
Hmotnost: | 0.15 kg |
Země původu: | CZ |
Není skladem - Kontaktujte nás ohledně dostupnosti
Popis
Usměrňovač, 1-fázový
INPUT: max. 41 V AC
Výstupní výkon: 120 W
Proud: max. 5 A
INPUT: max. 41 V AC
Výstupní výkon: 120 W
Proud: max. 5 A
Technické údaje
Obecné údaje
Montáž | Montáž na DIN-lištu (EN 60715) |
---|---|
Teplotní rozsah | -20...+60 °C |
Rozměry V׊×H | 90×68×87 mm |
Výstup
Výstupní napětí | U-IN× 1.16/max. 60 V DC |
---|---|
Výstupní filtr | vyhlazený s vyhlazovacím kondenzátorem a LED |
Výstupní proud | max. 5 A; 4 A (+60 °C) |
Zbytkové zvlnění | max. 5% eff/rms |
Vstup
Vstupní napětí | max. 5...44 V AC |
---|---|
Vstupní pojistka (externí) | 8 A (T), 5×20 mm |
Vstupní proud | max. 5 A; 4 A (+60 °C) |
Frekvence | 45...65 Hz |
OBCHODNÍ ÚDAJE
Balicí množství | 1.000 |
---|---|
Číslo celního sazebníku | 85044082 |
EAN | 4048879079488 |
eClass | 27049002 |