Diodovy blok
max. 400 V DC / 40A
Č.prod.: | 896014 |
Alternativní produkt: | |
Hmotnost: | 0.14 kg |
Země původu: | IT |
Kontaktujte nás ohledně dostupnosti
Popis
Diodový blok pro redundanci
40 A
40 A
OBCHODNÍ ÚDAJE
ECLASS-6.0 | 27049002 |
---|---|
ECLASS-6.1 | 27049190 |
ECLASS-7.0 | 27049190 |
ECLASS-8.0 | 27049190 |
ECLASS-9.0 | 27049190 |
ECLASS-10.1 | 27040792 |
ECLASS-11.1 | 27040791 |
ECLASS-12.0 | 27040791 |
ETIM-5.0 | EC000683 |
Balicí množství | 1 |
Číslo celního sazebníku | 85411000 |
GTIN | 4048879066679 |
Příslušenství
---- Šroubovák ----