ECO-Rail-2 spinany zdroj, 1fazovy
IN: 90-264VAC OUT: 24V/2,5ADC
Č.prod.: | 85132 |
Hmotnost: | 0.5 kg |
Země původu: | CN |
Dostupné
Popis
INPUT: 100...240 V AC
OUTPUT: 23...28 V DC
Proud: 2.5 A
OUTPUT: 23...28 V DC
Proud: 2.5 A




Technické údaje
Obecné údaje
Normy | IEC 61010-2-201, EN 61204-3, EN 61000-3-2 |
---|---|
Montáž | Montáž na DIN-lištu (EN 60715) |
Teplotní rozsah | 0...+40 °C, ...+55 °C omezení (skladovací teplota -20...+85 °C) |
Relativní vlhkost | 20...90%, bez kondenzace |
Ochrana | IP20 |
Účinnost | 84% (115 V AC); 85% (230 V AC) |
Připojení | Šroubové svorky |
Rozměry V׊×H | 125×50×84 mm |
Výstup
Výstupní napětí | 24 V DC ±1%; 23...28 V nastavitelné |
---|---|
LED signalizace | LED (zelená) pro výstupní napětí |
Výstupní proud | 2.5 A (+40 °C); 2.0 A (+55 °C) |
Přemostění při výpadku sítě | min. 20 ms (115 V AC); min. 100 ms (230 V AC) |
Zbytkové zvlnění | max. 10 mV eff/rms |
Špičky | max. 50 mV ss/pp |
Ochrana modulu | ochrana proti zkratu a přetížení |
Paralelní/sériový provoz | ne/ano (max. 2 zařízení) |
Vstup
Vstupní napětí | 100...240 V AC |
---|---|
Vstupní proud | 1.3 A (100 V AC); 0.6 A (240 V AC) |
Špičkový proud po 1 ms | max. 20 A (230 V AC) |
Frekvence | 50...60 Hz |
Vstupní pojistka (interní) | 4 A (T) |
Product article number of manufacturer | 85132 |
---|
OBCHODNÍ ÚDAJE
ECLASS-6.0 | 27049002 |
---|---|
ECLASS-6.1 | 27049002 |
ECLASS-7.0 | 27049002 |
ECLASS-8.0 | 27049002 |
ECLASS-9.0 | 27040701 |
ECLASS-10.1 | 27040701 |
ECLASS-11.1 | 27040701 |
ECLASS-12.0 | 27040701 |
ETIM-5.0 | EC002540 |
Balicí množství | 1 |
Číslo celního sazebníku | 85044083 |
EAN | 4048879694469 |
Příslušenství
---- Napájení ----
---- Šroubovák ----