Emparro 10-100-240/12 S
Screw mounting
Č.prod.: | 85712 |
Alternativní produkt: | 85434 |
Hmotnost: | 0.73 kg |
Země původu: | CZ |
Není skladem - Kontaktujte nás ohledně dostupnosti
Popis
INPUT: 85...265 V AC/90...250 V DC
OUTPUT: 12...15 V DC
Proud: 10 A
OUTPUT: 12...15 V DC
Proud: 10 A





Technické údaje
Obecné údaje
Normy | IEC 61010-2-201, EN 61204-3, EN 55011 B, EN 61000-3-2, SEMI F47 |
---|---|
Montáž | 4-otvorová montáž šrouby |
Teplotní rozsah | -40...+60 °C, ...+70 °C snížení výkonu (skladovací teplota -40...+80 °C) |
Relativní vlhkost | 5...95%, bez kondenzace |
Ochrana | IP20 |
Účinnost | 91.4% (110 V AC); 93.2% (230 V AC) |
Připojení | Vyjímatelné push-in pružinové svorky |
Rozměry V׊×H | 123×50×138 mm |
Výstup
Výstupní napětí | 12 V DC (SELV), ±1%; 12...15 V nastavitelné |
---|---|
Power Boost | Iout N × 150% (min. 4 s) |
LED signalizace | LED (zelená): OK; LED (červená): přetížení, přehřátí nebo zkrat |
Výstupní proud | 10 A |
Přemostění při výpadku sítě | min. 30 ms (100 V AC); 10 A (12 V DC) |
Zbytkové zvlnění | max. 50 mV eff/rms |
Špičky | max. 200 mV ss/pp |
Ochrana modulu | ochrana proti zkratu a přetížení |
Paralelní/sériový provoz | max. 5 jednotek/max. 2 jednotky |
Vstup
Vstupní napětí | 85...265 V AC/90...250 V DC |
---|---|
Vstupní proud | 1.2 A (100 V AC); 0.6 A (230 V AC) |
Špičkový proud po 1 ms | max. 10 A (230 V AC) |
Účiník | 0.88 (230 V AC) |
Frekvence | 50...60 Hz |
Vstupní pojistka (interní) | 6.3 A (T) |
Product article number of manufacturer | 85712 |
---|
OBCHODNÍ ÚDAJE
ECLASS-6.0 | 27049002 |
---|---|
ECLASS-6.1 | 27049002 |
ECLASS-7.0 | 27049002 |
ECLASS-8.0 | 27049002 |
ECLASS-9.0 | 27040701 |
ECLASS-10.1 | 27040701 |
ECLASS-11.1 | 27040701 |
ECLASS-12.0 | 27040701 |
ETIM-5.0 | EC002540 |
Balicí množství | 1 |
Číslo celního sazebníku | 85044095 |
EAN | 4048879670142 |
Příslušenství
---- Elektronická pojistka ----
---- Nepřerušitelné napájení ----
---- Síťový filtr ----
---- Napájení ----