Emparro 2,5-100-240/48 S
Screw mounting
Č.prod.: | 85722 |
Alternativní produkt: | 85437 |
Hmotnost: | 0.73 kg |
Není skladem - Kontaktujte nás ohledně dostupnosti
Popis
INPUT: 85...265 V AC/90...250 V DC
OUTPUT: 48...56 V DC
Proud: 2.5 A
OUTPUT: 48...56 V DC
Proud: 2.5 A


Technické údaje
Obecné údaje
Normy | IEC 61010-2-201, EN 61204-3, EN 55011 B, EN 61000-3-2, SEMI F47 |
---|---|
Montáž | 4-otvorová montáž šrouby |
Teplotní rozsah | -40...+60 °C, ...+70 °C snížení výkonu (skladovací teplota -40...+80 °C) |
Relativní vlhkost | 5...95%, bez kondenzace |
Ochrana | IP20 |
Účinnost | 92.8% (110 V AC); 94.6 % (230 V AC) |
Připojení | Vyjímatelné push-in pružinové svorky |
Rozměry V׊×H | 123×50×138 mm |
Výstup
Výstupní napětí | 48 V DC (SELV), ±1%; 48...56 V nastavitelné |
---|---|
Power Boost | Iout N × 150% (min. 4 s) |
LED signalizace | LED (zelená): OK; LED (červená): přetížení, přehřátí nebo zkrat |
Výstupní proud | 2.5 A |
Přemostění při výpadku sítě | min. 30 ms (100 V AC); 2.5 A (48 V DC) |
Zbytkové zvlnění | max. 50 mV eff/rms |
Špičky | max. 200 mV ss/pp |
Ochrana modulu | ochrana proti zkratu a přetížení |
Paralelní/sériový provoz | max. 5 jednotek/max. 2 jednotky |
Vstup
Vstupní napětí | 85...265 V AC/90...250 V DC |
---|---|
Vstupní proud | 1.2 A (100 V AC); 0.6 A (240 V AC) |
Špičkový proud po 1 ms | max. 3.5 A (230 V AC) |
Účiník | 0.87 (230 V AC) |
Frekvence | 50...60 Hz |
Vstupní pojistka (interní) | 6.3 A (T) |
OBCHODNÍ ÚDAJE
Balicí množství | 1.000 |
---|---|
Číslo celního sazebníku | 85044090 |
EAN | 4048879670166 |
eClass | 27049002 |
Země původu | CZ |