Česká republika

Mátě otázky k našim výrobkům? Naši odborníci vám rádi pomohou! Zavolejte nám +420 377 597 976

Emparro spinany zdroj, 1-fazovy

IN: 100-240 VAC OUT: 24-28VDC/10ADC - Power Boost, sroub. svorky
Č.prod.: 85703
Alternativní produkt:    85441
Hmotnost: 0.845 kg
Země původu:  CZ
Dostupné
 Porovnání produktů
Základní cena za kus:
  • 249,52 €
  • 236,39 €
  • 223,25 €
  • 196,99 €

Popis

INPUT: 85...265 V AC/90...250 V DC
OUTPUT: 24...28 V DC
Proud: 10 A
Certificate
Certificate
Certificate
Certificate
Certificate

Obecné údaje
Normy IEC 61010-2-201, EN 61204-3, EN 55011 B, EN 61000-3-2, SEMI F47
Montáž 4-otvorová montáž šrouby
Teplotní rozsah -40...+60 °C, ...+70 °C snížení výkonu (skladovací teplota -40...+80 °C)
Relativní vlhkost 5...95%, bez kondenzace
Ochrana IP20
Účinnost 92.8% (110 V AC); 94.3% (230 V AC)
Připojení Vyjímatelné push-in pružinové svorky
Rozměry V׊×H 123×65×138 mm
Výstup
Výstupní napětí 24 V DC (SELV), ±1%; 24...28 V nastavitelné
Power Boost Iout N × 150% (min. 4 s)
LED signalizace LED (zelená): OK; LED (červená): přetížení, přehřátí nebo zkrat
Výstupní proud 10 A
Přemostění při výpadku sítě min. 30 ms (100 V AC); 10 A (24 V DC)
Zbytkové zvlnění max. 50 mV eff/rms
Špičky max. 200 mV ss/pp
Ochrana modulu ochrana proti zkratu a přetížení
Paralelní/sériový provoz max. 5 jednotek/max. 2 jednotky
Vstup
Vstupní napětí 85...265 V AC/90...250 V DC
Vstupní proud 2.6 A (100 V AC); 1.1 A (240 V AC)
Špičkový proud po 1 ms max. 13 A
Účiník 0.95 (230 V AC)
Frekvence 50...60 Hz
Vstupní pojistka (interní) 6.3 A (T)
Výrobcovo objednací číslo 85703

ECLASS-6.0 27049002
ECLASS-6.1 27049002
ECLASS-7.0 27049002
ECLASS-8.0 27049002
ECLASS-9.0 27040701
ECLASS-10.1 27040701
ECLASS-11.1 27040701
ECLASS-12.0 27040701
ETIM-5.0 EC002540
Balicí množství 1
Číslo celního sazebníku 85044095
EAN 4048879669825

 
Data k produktu:
  • Stáhnout Datový list
  • Stáhnout Approval: EAC 85703_ЕАЭС RU С-DE.АБ53.В.03597-2027.02.14_eac_z_b.pdf
  • Stáhnout Approval: UL Listed CA 85703_E200364-NMTR7_ulc_z_a.pdf
  • Stáhnout Approval: UL Listed US 85703_E200364-NMTR_ul_z_a.pdf
  • Stáhnout Approval: UL Registered CA 85703_E181433-QQGQ8_urc_z_b.pdf
  • Stáhnout Approval: UL Registered US 85703_E181433-QQGQ2_ur_z_b.pdf
  • Stáhnout Construction files: DXF 85703_dxf_x_a.zip
  • Stáhnout Construction files: P8 85703_p8_2_50.zip
  • Stáhnout Construction files: STP 85703_stp_x_a.zip
  • Stáhnout Document: Installation guide 85703_ina_4_13.pdf
  • Stáhnout Document: Product data 85703_pd_x_13.zip
  • Stáhnout Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 13-11-20_(2) RoHS REACh exception 7cI_DoC_z_c.pdf
  • Stáhnout Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 20-10-21_(1) California Prop65 No Warning_DoC_z_b.pdf
  • Stáhnout Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 05-02-23_(2) China RoHS 2 20EEP_DoC_z_a.pdf
  • Stáhnout Information: Certificate of conformity UKCA 85703_10-10.20_uk_z_a.pdf
  • Stáhnout Information: EU declaration of conformity 85703_10-10.20_ce_z_b.pdf
  • Stáhnout Information: MTBF Report 85703_SN29500(40°C)-BerechnungV1.4_mtbf_p_a.pdf

---- Nepřerušitelné napájení ----
---- Síťový filtr ----
---- Elektronická pojistka ----
  • Proud: 1A/2A/3A/4A/5A/6A/7A/8A/9A/10A (nastavitelny)
    Není skladem - Kontaktujte nás ohledně dostupnosti
    134,30 €
---- Napájení ----
  • IN: 24VDC/2x20ADC OUT: 24V/20-40ADC
    Není skladem - Kontaktujte nás ohledně dostupnosti
    164,15 €
* bez DPH, bez nákladů na dopravu