Emparro spinany zdroj, 3fazovy
IN: 360 - 500VAC OUT: 24-28V/10ADC - Power Boost
Č.prod.: | 85691 |
Alternativní produkt: | 85001 |
Hmotnost: | 0.77 kg |
Není skladem - Kontaktujte nás ohledně dostupnosti
Popis
INPUT: 3× 324...572 V AC / 450...745 V DC
OUTPUT: 24...28 V DC
Proud: 10 A
OUTPUT: 24...28 V DC
Proud: 10 A



Technické údaje
Obecné údaje
Normy | IEC 61010-2-201, EN 61204-3, EN 55011 B, EN 61000-3-2, SEMI F47 |
---|---|
Montáž | Montáž na DIN-lištu (EN 60715) |
Teplotní rozsah | -40...+70 °C, ...+70 °C snížení výkonu (skladovací teplota -40...+85 °C) |
Relativní vlhkost | 5...95%, bez kondenzace |
Ochrana | IP20 |
Účinnost | 93.7% (3× 400 V AC); 93.2% (3× 480 V AC) |
Připojení | Vyjímatelné push-in pružinové svorky |
Rozměry V׊×H | 143×65×143 mm |
Výstup
Výstupní napětí | 24 V DC (SELV), ±1%; 24...28 V nastavitelné |
---|---|
Power Boost | Iout N × 150% (min. 5 s) |
LED signalizace | LED (zelená): OK; LED (červená): přetížení, přehřátí nebo zkrat |
Výstupní proud | 12 A (45 °C); 10 A (60 °C); 7 A (70 °C) |
Přemostění při výpadku sítě | min. 45 ms (3× 500 V AC); 10 A (24 V DC) |
Zbytkové zvlnění | max. 20 mV eff/rms |
Špičky | max. 50 mV ss/pp |
Ochrana modulu | ochrana proti zkratu a přetížení, permanentně o 20% (do 45 °C) |
Paralelní/sériový provoz | max. 3 jednotek |
Vstup
Vstupní napětí | 3× 324...572 V AC/450...745 V DC |
---|---|
Vstupní proud | 0.75 A (3× 360 V AC); 0.55 A (3× 500 V AC) |
Špičkový proud po 1 ms | max. 9.0 A (3× 500 V AC) |
Účiník | 0.66 (3× 500 V AC) |
Frekvence | 50...60 Hz |
Vstupní pojistka (interní) | 3× 6.3 A (T) |
OBCHODNÍ ÚDAJE
Balicí množství | 1.000 |
---|---|
Číslo celního sazebníku | 85044090 |
EAN | 4048879538558 |
eClass | 27049002 |
Země původu | CZ |