Emparro20 Advanced 3-phase - spinany zdroj
IN: 3x400 - 500VAC; OUT: 22,5 - 29V/40ADC
Č.prod.: | 9000-17332-1621110 |
Alternativní produkt: | |
Hmotnost: | 1.75 kg |
Země původu: | MY |
Dostupné
Popis
Třífázové napáječe na DIN lištu série Emparro20-Advanced jsou prakticky všestranné a uplatnitelné v rámci celé řady různých aplikací vyžadujících spolehlivé stejnosměrné napětí. Jsou vysoce účinné, takže ušetříte náklady na energie, a současně zmenšíte svoji uhlíkovou stopu. Tyto napáječe se vyznačují též velmi malým stupněm zahřívání, čímž se prodlužuje jejich životnost a snižují nároky na chlazení rozvaděče. Spínací napáječ je vybaven též funkcí 5vteřinového boostu pro provoz s kapacitními a indukčními zátěžemi. Díky velmi nízkému zapínacímu proudu je zajištěno, že nevypadne vstupní jistič. Instalace napáječů je díky svorkám typu push-in snadná a rychlá. Napáječe jsou vybaveny velmi výkonnou přepěťovou ochranou, jež je chrání proti krátkodobým napěťovým špičkám, čímž se prodlužuje jejich životnost a zvyšuje dostupnost strojního zařízení.
Technické údaje
Technické údaje | Elektrické údaje
Počet paralelně zapojených přístrojů max. | 3 |
---|---|
Počet sériově zapojených přístrojů max. | 20 |
Paralelní zapojitelnost | ano |
Sériové zapojení | ano |
Bezpečnostní stupeň | SELV/PELV |
Elektrické údaje | Vstup
Vstupní napětí 1 AC | 400 V |
---|---|
Vstupní napětí 2 AC | 500 V |
Vstupní napětí AC min. | 350 V |
Vstupní napětí AC max. | 575 V |
Vstupní proud při vstupním napětí 1 AC | 1,6 A |
Vstupní proud při vstupním napětí 2 AC | 1,3 A |
Počet fází na vstupu | 3 |
Účinnost | 95,2 % @ 400 V AC, 95,1 % @ 500 V AC |
Elektrické údaje | Výstup
Duration Power Boost max. | 5 s |
---|---|
Výstupní výkon | 960 W |
Výstupní napětí DC | 24 V |
Výstupní napětí DC min. | 22,5 V |
Výstupní napětí DC max. | 29 V |
Výstupní proud | 42,7 A |
Output current min. | 33,1 A |
Output current max. | 42,7 A |
Přemostění při výpadku sítě | 20 ms |
Power Boost | 150 % |
Zbytkové zvlnění (s-s) max. | 50 mV |
Spikes (s-s) max. | 65 mV |
Diagnostika
Alarmový kontakt | ano |
---|
Instalace | Připojení
Připojení | Vyjímatelné push-in pružinové svorky |
---|
Ochrana přístroje | Elektricky
Instalační výška max. | 3000 m |
---|---|
Druh krytí (EN IEC 60529) | IP20 |
Ochranná třída (EN IEC 61140) | I |
Ochrana proti přetížení na výstupu | ano |
Stupeň znečištění | 2 |
Zkratová ochrana na výstupu | ano |
Ochrana proti nadměrné teplotě na výstupu | ano |
Ochrana přístroje | Mechanicky
Způsob chlazení | Přírodní cirkulace vzduchu |
---|
Mechanické údaje | Materiálové údaje
Třída hořlavosti pouzdra (UL94) | V-0 |
---|---|
Konformní povrchová úprava PCB | ne |
Materiál plášť | Hliník |
Mechanické údaje | Montážní údaje
Čistá hmotnost | 1750 g |
---|---|
Montáž | geschnappt |
Suitable for mounting type | Tragschiene TH35-7.5/TH35-15 |
mounting position | horizontálně, vertikálně |
Výška | 129 mm |
Šířka | 100 mm |
Hloubka | 171,9 mm |
Vlastnosti prostředí | Klimaticky
Ambient temperature min. | -25 °C |
---|---|
Ambient temperature max. | 70 °C |
Skladovací teplota min. | -40 °C |
Skladovací teplota max. | 85 °C |
Relativní vlhkost vzduchu max. (za provozu) | 95 % žádná kondenzace |
Environmental product conformity
REACH | (EC) No 1907/2006 |
---|---|
REACH-SVHC | compliant |
RoHS | 2011/65/EU |
China RoHS | compliant | EPUP 25 |
WEEE | compliant |
Halogen-free-Material | JEDEC JS709A |
Pb-free-Material | JESD97 |
CE | 2014/30/EU |
---|
Certifikace
UL | E200364 |
---|---|
SEMI F47 | compliant |
OBCHODNÍ ÚDAJE
ECLASS-6.0 | 27049002 |
---|---|
ECLASS-6.1 | 27049002 |
ECLASS-7.0 | 27049002 |
ECLASS-8.0 | 27049002 |
ECLASS-9.0 | 27040701 |
ECLASS-10.1 | 27040701 |
ECLASS-11.1 | 27040701 |
ECLASS-12.0 | 27040701 |
ETIM-5.0 | EC002540 |
Balicí množství | 1 |
Číslo celního sazebníku | 85044083 |
GTIN | 4065909055274 |
Příslušenství
---- Napájení ----
---- Elektronická pojistka ----
---- Nepřerušitelné napájení ----