Emparro20 Pro 1-phase S - spinany zdroj
IN: 100 - 240 VAC / 100 - 230 VDC; OUT: 42 - 56 V/10ADC
Č.prod.: | 9000-16113-1222111 |
Hmotnost: | 0.89 kg |
Země původu: | CZ |
Dostupné
Popis
Jednofázové napáječe na DIN lištu série Emparro20-Pro mají ještě o něco širší funkcionalitu než napáječe série než Emparro. Díky volitelnému adaptéru pro IO-Link je napáječ možno ovládat a sledovat také na dálku, a tím velmi dobře integrovat do řídícího resp. ovládacího systému. Napáječe jsou též vybaveny integrovaným elektronickým hlídáním zátěžového obvodu, takže odpadá nutnost externího jištění vedení na straně DC. To s sebou nese nejen snazší instalaci, ale i vyšší spolehlivost. Emparro20-Pro poskytuje také diagnostické informace, díky kterým budete moci minimalizovat poruchy i výpadky a maximalizovat výkonnost své aplikace.
Technické údaje
Technické údaje | Elektrické údaje
Počet paralelně zapojených přístrojů max. | 2 |
---|---|
Počet sériově zapojených přístrojů max. | 1 |
Paralelní zapojitelnost | ano |
Sériové zapojení | ano |
Bezpečnostní stupeň | SELV/PELV |
Elektrické údaje | Napájení
Síťová frekvence | 50/60 Hz |
---|
Elektrické údaje | Vstup
Input current at input voltage 2 DC | 2,2 A |
---|---|
Input current at input voltage 1 DC | 5,2 A |
Vstupní napětí 1 AC | 100 V |
Vstupní napětí 1 DC | 100 V |
Vstupní napětí 2 AC | 240 V |
Vstupní napětí 2 DC | 230 V |
Vstupní napětí AC min. | 90 V |
Vstupní napětí AC max. | 264 V |
Vstupní napětí DC min. | 90 V |
Vstupní napětí DC max. | 250 V |
Vstupní proud při vstupním napětí 1 AC | 5,3 A |
Vstupní proud při vstupním napětí 2 AC | 2,2 A |
Počet fází na vstupu | 2 |
Účinnost | 93,5 % @ 115 V AC, 95,5 % @ 230 V AC |
Elektrické údaje | Výstup
Výstupní výkon | 480 W |
---|---|
Výstupní napětí DC | 48 V |
Výstupní napětí DC min. | 42 V |
Výstupní napětí DC max. | 56 V |
Výstupní proud | 10 A |
Doba trvání funkce power boost min. | 5 s |
Diagnostika
Alarmový kontakt | ano |
---|
Instalace | Připojení
Připojení | Vyjímatelné push-in pružinové svorky |
---|
Ochrana přístroje | Elektricky
Instalační výška max. | 5000 m |
---|---|
Druh krytí (EN IEC 60529) | IP20 |
Ochranná třída (EN IEC 61140) | I |
Ochrana proti přetížení na výstupu | ano |
Stupeň znečištění | 2 |
Zkratová ochrana na výstupu | ano |
Ochrana proti nadměrné teplotě na výstupu | ano |
Ochrana přístroje | Mechanicky
Způsob chlazení | Přírodní cirkulace vzduchu |
---|
Mechanické údaje | Materiálové údaje
Třída hořlavosti pouzdra (UL94) | V-0 |
---|---|
Konformní povrchová úprava PCB | ne |
Materiál plášť | Hliník, Nerezová ocel |
Mechanické údaje | Montážní údaje
Čistá hmotnost | 890 g |
---|---|
Montáž | šroubované |
Suitable for mounting type | Schlüssellochaufhängung |
mounting position | horizontálně, vertikálně |
Výška | 146 mm |
Šířka | 50 mm |
Hloubka | 137 mm |
Vlastnosti prostředí | Klimaticky
Ambient temperature min. | -40 °C |
---|---|
Ambient temperature max. | 70 °C |
Snížení výkonu od | 60 °C |
Skladovací teplota min. | -40 °C |
Skladovací teplota max. | 85 °C |
Relativní vlhkost vzduchu min. (za provozu) | 5 % |
Relativní vlhkost vzduchu max. (za provozu) | 95 % |
Environmental product conformity
REACH | (EC) No 1907/2006 |
---|---|
REACH-SVHC | compliant |
RoHS | 2011/65/EU |
China RoHS | compliant | EPUP 20 |
WEEE | compliant |
CE | 2014/30/EU |
---|
Certifikace
UL | E200364 |
---|---|
ULc | E200364 |
SEMI F47 | compliant |
OBCHODNÍ ÚDAJE
Balicí množství | 1 |
---|---|
Číslo celního sazebníku | 85044095 |
GTIN | 4048879911061 |
Příslušenství
---- Elektronická pojistka ----
---- Nepřerušitelné napájení ----
---- Příslušenství pro značení ----