Mátě otázky k našim výrobkům? Naši odborníci vám rádi pomohou! Zavolejte nám +420 377 597 976
Zoom
Emparro67 Hybrid 10-100-240/24 M12 PELV
Ilustrační obrázek

Emparro67 Hybrid 10-100-240/24 M12 PELV

Č.prod.: 85688
Hmotnost: 1.85 kg
Dostupné
 Porovnání produktů
Základní cena za kus:
  • 403,75 €
  • 382,50 €
  • 361,25 €
  • 318,75 €

Mohlo by Vás také zajímat

Emparro®67 Hybrid (PELV)
2× MICO M12 IOL
M12 (samice) 5-pin, L-kódování
Proud: 10 A
INPUT: 90...265 V AC/90...372 V DC
OUTPUT: 24...28 V DC
Preventivní diagnostika
Zařízení pro nadproudovou ochranu
regulovatelný prostřednictvím IO link
Obecné údaje
Normy IEC 61010-2-201, EN 61204-3, EN 55022 B, EN 61000-3-2
Relativní vlhkost 4...100%
Ochrana IP67
Účinnost 91.3% (115 V AC); 92.4% (230 V AC)
MTBF 610 000 h
Montáž 6-otvorová montáž šrouby
Rozměry V׊×H 216×110×53 mm
Teplotní rozsah -25...+50 °C, ...+80 °C omezení (skladovací teplota -25...+85 °C)
Výstup
Výstupní napětí 24 V DC (PELV), ±1%; 24...28 V nastavitelné
Výstupní proud max. 8.5 A (na kanál), max. 10 A (celkem)
Počet kanálů 2× MICO (Zařízení pro nadproudovou ochranu)
Připojení M12 (samice) 5-pin, L-kódování
Přemostění při výpadku sítě min. 20 ms (230 V AC)
Zbytkové zvlnění max. 10 mV eff/rms
Špičky max. 150 mV ss/pp
Ochrana modulu Zkrat, přetížení a teplota
LED signalizace LED (zelená): OK; LED (červená): přetížení, přehřátí nebo zkrat
Paralelní/sériový provoz ne
Vstup
Vstupní napětí 90...265 V AC/90...372 V DC
Vstupní proud 2.7 A (100 V AC); 1.2 A (240 V AC)
Špičkový proud po 1 ms max. 5.9 A  (230 V AC)
Účiník 0.88 (230 V AC)
Připojení 7/8" (samec), 3-pin
Frekvence 50...60 Hz
Vstupní pojistka (interní) 6.3 A (T)
OBCHODNÍ ÚDAJE
Balicí množství 1
Číslo celního sazebníku 85044090
EAN 4048879844413
Země původu CZ
 
Data k produktu:
  • Stáhnout Datový list
  • Stáhnout China RoHS information EPUP-25_CHR_x_1.pdf
  • Stáhnout Konfiguracní soubory 85688_kfg_e_23.zip
  • Stáhnout Konstrukcní soubory 85688_p8_2_20.zip
  • Stáhnout Konstrukcní soubory 85688_dxf_x_a.zip
  • Stáhnout Konstrukcní soubory 85688_stp_x_a.zip
  • Stáhnout Návod pro instalaci 85679_ina_10_10.pdf
  • Stáhnout Osvedcení a certifikáty 85688_E200364-NMTR7_ulc_z_a.pdf
  • Stáhnout Osvedcení a certifikáty 85688_16-10.20_ce_z_b.pdf
  • Stáhnout Osvedcení a certifikáty 85688_E200364-NMTR_ul_z_a.pdf
  • Stáhnout Údaje o výrobku 85688_pd_x_11.zip
cULus
IO-Link
* bez DPH, bez nákladů na dopravu