"Emparro67 Hybrid 3,8-100-240/24 NEC2 7/8"" 4-P"
Č.prod.: | 85679 |
Hmotnost: | 1.85 kg |
Země původu: | CZ |
Není skladem - Kontaktujte nás ohledně dostupnosti
Popis
Emparro®67 Hybrid (PELV)
2× MICO 7/8" IOL
4-pin
Proud: 2× 3.8 A galvanicky oddělené
INPUT: 90...265 V AC/90...265 V DC
OUTPUT: 24...28 V DC
Preventivní diagnostika
Zařízení pro nadproudovou ochranu
regulovatelný prostřednictvím IO link
2× MICO 7/8" IOL
4-pin
Proud: 2× 3.8 A galvanicky oddělené
INPUT: 90...265 V AC/90...265 V DC
OUTPUT: 24...28 V DC
Preventivní diagnostika
Zařízení pro nadproudovou ochranu
regulovatelný prostřednictvím IO link


Technické údaje
Obecné údaje
Normy | IEC 61010-2-201, EN 61204-3, EN 55022 B, EN 61000-3-2 |
---|---|
Montáž | 6-otvorová montáž šrouby |
Teplotní rozsah | -25...+50 °C, ...+80 °C omezení (skladovací teplota -25...+85 °C) |
MTBF | 610 000 h |
Relativní vlhkost | 4...100% |
Ochrana | IP67 |
Účinnost | 91.8% (115 V AC); 92.9% (230 V AC) |
Rozměry V׊×H | 216×110×53 mm |
Výstup
Výstupní napětí | 24 V DC (PELV), ±1%; 24...28 V nastavitelné |
---|---|
LED signalizace | LED (zelená): OK; LED (červená): přetížení, přehřátí nebo zkrat |
Připojení | 7/8“ (samice), 4-pin |
Výstupní proud | max. 3.8 A (na kanál) |
Přemostění při výpadku sítě | min. 20 ms (230 V AC) |
Zbytkové zvlnění | max. 10 mV eff/rms |
Špičky | max. 150 mV ss/pp |
Ochrana modulu | Zkrat, přetížení a teplota |
Paralelní/sériový provoz | ne |
Počet kanálů | 2× MICO (Zařízení pro nadproudovou ochranu) |
Vstup
Vstupní napětí | 90...265 V AC/90...265 V DC |
---|---|
Připojení | 7/8" (samec), 3-pin |
Vstupní proud | 1.2 A (240 V AC) |
Špičkový proud po 1 ms | max. 5.9 A (230 V AC) |
Účiník | 0.88 (230 V AC) |
Frekvence | 50...60 Hz |
Vstupní pojistka (interní) | 6.3 A (T) |
Objednací číslo | 85679 |
---|
OBCHODNÍ ÚDAJE
Balicí množství | 1.000 |
---|---|
Číslo celního sazebníku | 85044090 |
EAN | 4048879797771 |
eClass | 27049002 |