Emparro67 - spinany zdroj, 1fazovy
"""IN: 100...240VAC OUT: 24V/10ADC, IP67, 2x MICO, 7/8"""", IO-link"""
Č.prod.: | 85676 |
Alternativní produkt: | |
Hmotnost: | 1.6 kg |
Země původu: | CZ |
Dostupné
Popis
Emparro®67 Hybrid
2× MICO 7/8" IOL
5-pin
Proud: 10 A
INPUT: 90...265 V AC/90...265 V DC
OUTPUT: 24...28 V DC
Preventivní diagnostika
Zařízení pro nadproudovou ochranu
regulovatelný prostřednictvím IO link
2× MICO 7/8" IOL
5-pin
Proud: 10 A
INPUT: 90...265 V AC/90...265 V DC
OUTPUT: 24...28 V DC
Preventivní diagnostika
Zařízení pro nadproudovou ochranu
regulovatelný prostřednictvím IO link
Technické údaje
Technické údaje | Elektrické údaje
Paralelní zapojitelnost | ne |
---|---|
Sériové zapojení | ne |
Bezpečnostní stupeň | SELV |
Elektrické údaje | Napájení
Síťová frekvence | 50 ... 60 Hz |
---|
Elektrické údaje | Vstup
Jištění na primární straně, interní | 6,3 A |
---|---|
Charakteristika předřazeného jištění | setrvačná |
Vstupní napětí AC | 240 V |
Vstupní napětí AC min. | 90 V |
Vstupní napětí AC max. | 265 V |
Vstupní napětí DC min. | 90 V |
Vstupní napětí DC max. | 265 V |
Vstupní proud AC | 1,2 A |
Inrush current max. | 5,9 A @ 230 V |
Účinnost | 91,6 % @ 115 V AC, 92,8 % @ 230 V AC |
Elektrické údaje | Výstup
Počet výstupních kanálů | 2 |
---|---|
Výstupní napětí DC | 24 V |
Výstupní napětí DC min. | 24 V |
Výstupní napětí DC max. | 28 V |
Nastavitelné výstupní napětí | ano |
Output current per channel max. | 8 A |
Output current max. | 10 A |
Přemostění výpadku sítě min. | 20 ms @ 230 V AC |
Zbytkové zvlnění, efektivní, max. | 10 mV |
Spikes (s-s) max. | 150 mV |
Ochrana přístroje | Elektricky
Druh krytí (EN IEC 60529) | IP67 |
---|---|
Ochrana proti přetížení na výstupu | ano |
Zkratová ochrana na výstupu | ano |
Ochrana proti nadměrné teplotě na výstupu | ano |
Mechanické údaje | Montážní údaje
Suitable for mounting type | 6-otvorová montáž šrouby |
---|---|
Výška | 216 mm |
Šířka | 110 mm |
Hloubka | 53 mm |
Vlastnosti prostředí | Klimaticky
Provozní teplota min. | -25 °C |
---|---|
Provozní teplota max. | 80 °C |
Snížení výkonu od | 50 °C |
Skladovací teplota min. | -25 °C |
Skladovací teplota max. | 85 °C |
Relativní vlhkost vzduchu min. (za provozu) | 4 % |
Relativní vlhkost vzduchu max. (za provozu) | 100 % |
Technické údaje | Spolehlivost
MTBF | 432000 h, EN IEC 61709, SN 29500, EN ISO 13849-1 |
---|---|
Doplňková podmínka MTTF, MTBF | 40 °C |
Výrobkový standard | IEC 61010-2-201 |
---|---|
EMC | EN 55022 B, EN 61000-3-2 |
Low Voltage Directive | EN 61204-3 |
Údaje o připojení
Connection types
Druh připojení 1 | Output |
---|---|
Druh připojení 2 | Signalizace |
Druh připojení 1
Family construction form | 7/8" |
---|---|
Gender | female |
Barva nosiče kontaktu | černá |
Počet pinů | 5 |
PIN 1 | 0 V DC (Out 2) |
PIN 2 | 0 V DC (Out 1) |
PIN 3 | PE |
PIN 4 | 24 V DC (Out 1) |
PIN 5 | 24 V DC (Out 2) |
Druh připojení 2
Family construction form | M12 |
---|---|
Gender | male |
Barva nosiče kontaktu | černá |
Kódování | A |
Počet pinů | 4 |
PIN 1 | L + (24 V DC) (In) |
PIN 2 | DI / DO (I / Q) |
PIN 3 | L - (0 V) |
PIN 4 | IO-Link (C / Q) |
OBCHODNÍ ÚDAJE
ECLASS-6.0 | 27049002 |
---|---|
ECLASS-6.1 | 27049002 |
ECLASS-7.0 | 27049002 |
ECLASS-8.0 | 27049002 |
ECLASS-9.0 | 27040701 |
ECLASS-10.1 | 27040701 |
ECLASS-11.1 | 27040701 |
ECLASS-12.0 | 27040701 |
ETIM-5.0 | EC002540 |
Balicí množství | 1 |
Číslo celního sazebníku | 85044095 |
GTIN | 4048879634922 |
Příslušenství
---- Napájecí kabel ----
---- Samostatné kruhové konektory ----
---- Elektronická pojistka ----
-
tip