Evolution+ spinany zdroj, 2/3fazovy
IN: 360-520VAC OUT: 22-28V/5ADC - Power Boost
Č.prod.: | 85640 |
Alternativní produkt: | |
Hmotnost: | 1 kg |
Země původu: | CZ |
Není k dispozici
Popis
INPUT: 3× 360...520 V AC / 480...745 V DC
OUTPUT: 22...28 V DC
Proud: 5 A
OUTPUT: 22...28 V DC
Proud: 5 A
Technické údaje
Technické údaje | Elektrické údaje
Počet paralelně zapojených přístrojů max. | 5 |
---|---|
Počet sériově zapojených přístrojů max. | 2 |
Paralelní zapojitelnost | ano |
Sériové zapojení | ano |
Bezpečnostní stupeň | SELV |
Elektrické údaje | Napájení
Síťová frekvence | 50 ... 60 Hz |
---|
Elektrické údaje | Vstup
Charakteristika předřazeného jištění | setrvačná |
---|---|
Vstupní napětí AC min. | 324 V |
Vstupní napětí AC max. | 572 V |
Vstupní napětí DC min. | 480 V |
Vstupní napětí DC max. | 745 V |
Vstupní proud AC (3fázový) | 0,45 A |
Inrush current max. | 10 A |
Externí předřazené jištění max. | 10 A |
Počet fází na vstupu | 3 |
Účinnost | 86 % @ 3× 400 V AC, 86 % @ 3× 520 V AC |
Elektrické údaje | Výstup
Výstupní napětí DC | 24 V |
---|---|
Výstupní napětí DC min. | 22 V |
Výstupní napětí DC max. | 28 V |
Nastavitelné výstupní napětí | ano |
Výstupní proud | 5 A |
Doba trvání funkce power boost min. | 4 s |
Přemostění výpadku sítě min. | 30 ms @ 400 V AC |
Power Boost | 150 % |
Zbytkové zvlnění, efektivní, max. | 50 mV |
Spikes (s-s) max. | 100 mV |
Diagnostika
Alarmový kontakt | ano |
---|---|
Alarm contact message type | Hromadné hlášení |
Alarm contact triggers @ | 30 V DC / 0.1 A |
Instalace | Připojení
Připojení | Šroubové svorky SK |
---|
Ochrana přístroje | Elektricky
Druh krytí (EN IEC 60529) | IP20 |
---|---|
Ochrana proti přetížení na výstupu | ano |
Zkratová ochrana na výstupu | ano |
Mechanické údaje | Materiálové údaje
Konformní povrchová úprava PCB | ano |
---|
Mechanické údaje | Montážní údaje
Montáž | geschnappt |
---|---|
Suitable for mounting type | Nosná lišta TH35, (EN 60715) |
Výška | 132 mm |
Šířka | 83 mm |
Hloubka | 98 mm |
Vlastnosti prostředí | Klimaticky
Provozní teplota min. | -25 °C |
---|---|
Provozní teplota max. | 70 °C |
Snížení výkonu od | 55 °C |
Skladovací teplota min. | -40 °C |
Skladovací teplota max. | 85 °C |
Relativní vlhkost vzduchu min. (za provozu) | 5 % |
Relativní vlhkost vzduchu max. (za provozu) | 95 % žádná kondenzace |
Certifikace
SEMI F47 | compliant |
---|
OBCHODNÍ ÚDAJE
ECLASS-6.0 | 27049002 |
---|---|
ECLASS-7.0 | 27049002 |
ECLASS-8.0 | 27049002 |
ECLASS-9.0 | 27040701 |
ETIM-5.0 | EC002540 |
Balicí množství | 1 |
Číslo celního sazebníku | 85044095 |
GTIN | 4048879326780 |
Příslušenství
---- Šroubovák ----
---- Příslušenství pro značení ----