Evolution+ spinany zdroj, 3fazovy
IN: 360-520VAC OUT: 48-56V/5ADC - Power-boost
Č.prod.: | 85009 |
Hmotnost: | 1.4 kg |
Není skladem - Kontaktujte nás ohledně dostupnosti
Popis
INPUT: 3× 360...520 V AC / 480...745 V DC
OUTPUT: 48...56 V DC
Proud: 5 A
OUTPUT: 48...56 V DC
Proud: 5 A

Technické údaje
Obecné údaje
Normy | IEC 61010-2-201, EN 61204-3, EN 55022 B, EN 61000-3-2 |
---|---|
Montáž | Montáž na DIN-lištu (EN 60715) |
Teplotní rozsah | -25...+70 °C (skladovací teplota -40...+85 °C) |
Ochranná opatření | Lakovaná deska |
Relativní vlhkost | 5...95%, bez kondenzace |
Ochrana | IP20 |
Účinnost | 91.3% (3× 360 V AC); 90.5% (3× 520 V AC) |
Připojení | Šroubové svorky |
Rozměry V׊×H | 132×93×114 mm |
Výstup
Výstupní napětí | 48 V DC (SELV), ±1%; 48...56 V nastavitelné |
---|---|
Power Boost | Iout N × 150% (min. 4 s) |
LED signalizace | LED (zelená): OK; LED (červená): přetížení |
Signalizační výstup | elektronické relé max. 30 V DC/0.1 A, společná výstraha |
Výstupní proud | 5 A (+55 °C); 3.73 A (+70 °C) |
Přemostění při výpadku sítě | min. 17 ms (400 V AC) |
Zbytkové zvlnění | max. 50 mV eff/rms |
Špičky | max. 100 mV ss/pp |
Ochrana modulu | ochrana proti zkratu a přetížení |
Paralelní/sériový provoz | max. 5 zařízení/ne |
Vstup
Vstupní napětí | 3× 324...572 V AC/480...745 V DC |
---|---|
Primární jištění externí | max. 3× 20 A |
Vstupní proud | 3× 0.8 A |
Špičkový proud po 1 ms | max. 9 A |
Frekvence | 50...60 Hz |
OBCHODNÍ ÚDAJE
Balicí množství | 1.000 |
---|---|
Číslo celního sazebníku | 85044090 |
EAN | 4048879387125 |
eClass | 27049002 |
Země původu | CZ |