Mátě otázky k našim výrobkům? Naši odborníci vám rádi pomohou! Zavolejte nám +420 377 597 976

Evolution+ spinany zdroj, 3fazovy

IN: 360-520VAC OUT: 48-56V/20ADC - Power-boost
Č.prod.: 85011
Hmotnost: 3 kg
Není skladem - Kontaktujte nás ohledně dostupnosti
 Porovnání produktů
Základní cena za kus:
  • 486,07 €
  • 460,49 €
  • 434,90 €
  • 383,74 €

Popis

INPUT: 3× 360...520 V AC / 480...745 V DC
OUTPUT: 48...56 V DC
Proud: 20 A
Certifikace

Obecné údaje
Normy IEC 61010-2-201, EN 61204-3, EN 55022 B, EN 61000-3-2
Montáž Montáž na DIN-lištu (EN 60715)
Teplotní rozsah -25...+70 °C (skladovací teplota -40...+85 °C)
Ochranná opatření Lakovaná deska
Relativní vlhkost 5...95%, bez kondenzace
Ochrana IP20
Účinnost 92.5% (3× 360 V AC); 90.5% (3× 520 V AC)
Připojení Šroubové svorky
Rozměry V׊×H 132×164×142 mm
Výstup
Výstupní napětí 48 V DC (SELV), ±1%; 48...56 V nastavitelné
Power Boost Iout N × 150% (min. 4 s)
LED signalizace LED (zelená): OK; LED (červená): přetížení
Signalizační výstup elektronické relé max. 30 V DC/0.1 A, společná výstraha
Výstupní proud 20 A (+55 °C); 15 A (+70 °C)
Přemostění při výpadku sítě min. 17 ms (400 V AC)
Zbytkové zvlnění max. 50 mV eff/rms
Špičky max. 100 mV ss/pp
Ochrana modulu ochrana proti zkratu a přetížení
Paralelní/sériový provoz max. 5 zařízení/ne
Vstup
Vstupní napětí 3× 324...572 V AC/480...745 V DC
Primární jištění externí max. 3× 20 A
Vstupní proud 3× 1.9 A
Frekvence 50...60 Hz

Balicí množství 1.000
Číslo celního sazebníku 85044090
EAN 4048879384803
eClass 27049002
Země původu CZ

 
Data k produktu:
  • Stáhnout Datový list
  • Stáhnout Approval: UL Listed CA 85011_E222272-NMTR7_ulc_z_a.pdf
  • Stáhnout Approval: UL Listed US 85011_E222272-NMTR_ul_z_a.pdf
  • Stáhnout Document: Installation guide 85011_ina_4_13.pdf
  • Stáhnout Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 18-12.20_(5) China RoHS 2 50EEP_DoC_z_b.pdf
  • Stáhnout Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 20-10.21_(1) California Prop65 No Warning_DoC_z_b.pdf
  • Stáhnout Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 10-11.20_(1) RoHS&REACh exception 6c_DoC_z_a.pdf
  • Stáhnout Information: EU declaration of conformity 85011_44-10.20_ce_z_c.pdf
  • Stáhnout Information: MTBF Report 85011_SN29500(40°C)-BerechnungV1.4_mtbf_p_a.pdf
  • Stáhnout Information: MTTF Report 85011_SN29500(40°C)-BerechnungV1.4_mttf_p_a.pdf

* bez DPH, bez nákladů na dopravu