MCS-B spinany zdroj, 1fazovy
IN: 90-265VAC, OUT: 24V/1,3ADC
Č.prod.: | 85161 |
Hmotnost: | 0.199 kg |
Není skladem - Kontaktujte nás ohledně dostupnosti
Popis
INPUT: 90...265 V AC
OUTPUT: 24 V DC +3/-1%
Proud: 1.3 A
OUTPUT: 24 V DC +3/-1%
Proud: 1.3 A


Technické údaje
Obecné údaje
Normy | IEC 61010-2-201, EN 61204-3, EN 55022 B, EN 61000-3-2 |
---|---|
Montáž | Montáž na DIN-lištu (EN 60715) |
Teplotní rozsah | -25...+40 °C, ...+50 °C omezení (skladovací teplota -25...+85 °C) |
Relativní vlhkost | 5...95%, bez kondenzace |
Účinnost | 82% |
Rozměry V׊×H | 76×38×87.5 mm |
Výstup
Výstupní napětí | 24 V DC (SELV), ±1%; 22...28 V nastavitelné |
---|---|
LED signalizace | LED (zelená) pro výstupní napětí |
Výstupní proud | 1.3 A (+60 °C, Uin min.170 V AC) |
Přemostění při výpadku sítě | min. 15 ms (100 V AC); min. 100 ms (230 V AC) |
Zbytkové zvlnění | max. 50 mV eff/rms |
Špičky | max. 120 mV ss/pp |
Ochrana modulu | ochrana proti zkratu a přetížení |
Paralelní/sériový provoz | max. 5 jednotek/max. 2 jednotky |
Vstup
Vstupní napětí | 90...265 V AC/110...300 V DC |
---|---|
Primární jištění externí | max. 10 A |
Vstupní proud | 0.65 A (100 V AC); 0.37 A (230 V AC) |
Špičkový proud po 1 ms | max. 20 A |
Frekvence | 50...60 Hz |
Obchodní údaje
Balicí množství | 1.000 |
---|---|
Číslo celního sazebníku | 85044090 |
EAN | 4048879080385 |
eClass | 27049002 |
Země původu | CZ |