MCS-B spinany zdroj, 1fazovy
IN: 100-265VAC, OUT: 24V/5ADC
Č.prod.: | 85163 |
Hmotnost: | 0.622 kg |
Není skladem - Kontaktujte nás ohledně dostupnosti
Popis
INPUT: 100...265 V AC
OUTPUT: 24 V DC +3/-1%
Proud: 5 A
OUTPUT: 24 V DC +3/-1%
Proud: 5 A



Technické údaje
Obecné údaje
Normy | IEC 61010-2-201, EN 61204-3, EN 55011 A |
---|---|
Montáž | Montáž na DIN-lištu (EN 60715) |
Teplotní rozsah | -25...+40 °C, ...+50 °C omezení (skladovací teplota -25...+85 °C) |
Relativní vlhkost | 5...95%, bez kondenzace |
Účinnost | 86% (115 V AC); 87% (230 V AC) |
Rozměry V׊×H | 115×62×125 mm |
Výstup
Výstupní napětí | 24 V DC (SELV), ±1%; 22...28 V nastavitelné |
---|---|
LED signalizace | LED (zelená) pro výstupní napětí |
Výstupní proud | 5 A (+40 °C); 4 A (+55 °C) |
Přemostění při výpadku sítě | min. 10 ms (110 V AC); min. 80 ms (230 V AC) |
Zbytkové zvlnění | max. 20 mV eff/rms |
Špičky | max. 100 mV ss/pp |
Ochrana modulu | ochrana proti zkratu a přetížení |
Paralelní/sériový provoz | max. 5 jednotek/max. 2 jednotky |
Vstup
Vstupní napětí | 100...265 V AC |
---|---|
Primární jištění externí | max. 10 A |
Vstupní proud | 2 A (110 V AC); 1.16 A (230 V AC) |
Špičkový proud po 1 ms | max. 30 A |
Frekvence | 50...60 Hz |
Obchodní údaje
Balicí množství | 1.000 |
---|---|
Číslo celního sazebníku | 85044090 |
EAN | 4048879080378 |
eClass | 27049002 |
Země původu | CZ |