Česká republika

Mátě otázky k našim výrobkům? Naši odborníci vám rádi pomohou! Zavolejte nám +420 377 597 976

MCS-B spinany zdroj, 1fazovy

IN: 100-265VAC, OUT: 24V/10ADC
Č.prod.: 85165
Hmotnost: 0.831 kg
Země původu:  CZ
Dostupné
 Porovnání produktů
Základní cena za kus:
  • 209,67 €
  • 198,63 €
  • 187,60 €
  • 165,53 €

Popis

INPUT: 100...265 V AC
OUTPUT: 24 V DC +3/-1%
Proud: 10 A
Certificate
Certificate
Certificate
Certificate
Certificate
Certificate

Obecné údaje
Normy IEC 61010-2-201, EN 61204-3, EN 55011 A
Montáž Montáž na DIN-lištu (EN 60715)
Teplotní rozsah -25...+40 °C, ...+50 °C omezení (skladovací teplota -25...+85 °C)
Relativní vlhkost 5...95%, bez kondenzace
Účinnost 83% (115 V AC); 85% (230 V AC)
Rozměry V׊×H 128×68×165 mm
Výstup
Výstupní napětí 24 V DC (SELV), ±1%; 22...28 V nastavitelné
LED signalizace LED (zelená) pro výstupní napětí
Výstupní proud 10 A (+40 °C); 8 A (+55 °C)
Přemostění při výpadku sítě min. 15 ms (115 V AC); min. 115 ms (230 V AC)
Zbytkové zvlnění max. 20 mV eff/rms
Špičky max. 100 mV ss/pp
Ochrana modulu ochrana proti zkratu a přetížení
Paralelní/sériový provoz max. 5 jednotek/max. 2 jednotky
Vstup
Vstupní napětí 100...265 V AC
Primární jištění externí max. 16 A
Vstupní proud 3.4 A (115 V AC); 2.2 A (230 V AC)
Špičkový proud po 1 ms max. 40 A
Frekvence 50...60 Hz
Product article number of manufacturer 85165

ECLASS-6.0 27049002
ECLASS-6.1 27049002
ECLASS-7.0 27049002
ECLASS-8.0 27049002
ECLASS-9.0 27040701
ECLASS-10.1 27040701
ECLASS-11.1 27040701
ECLASS-12.0 27040701
ETIM-5.0 EC002540
Balicí množství 1
Číslo celního sazebníku 85044095
EAN 4048879080354

 
Data k produktu:
  • Stáhnout Datový list
  • Stáhnout Approval: EAC 85165_ЕАЭС RU С-DE.АБ53.В.03597-2027.02.14_eac_z_b.pdf
  • Stáhnout Approval: UL Listed CA 85165_E222272-NMTR7_ulc_z_a.pdf
  • Stáhnout Approval: UL Listed US 85165_E222272-NMTR_ul_z_b.pdf
  • Stáhnout Approval: UL Registered CA 85165_E213413-QQGQ8_urc_z_b.pdf
  • Stáhnout Approval: UL Registered US 85165_E213413-QQGQ2_ur_z_b.pdf
  • Stáhnout Certificate: GL  85165_TAA00002EK-2024.07.17-DNVGL_gl_z_d.pdf
  • Stáhnout Construction files: DXF 85165_dxf_x_a.zip
  • Stáhnout Construction files: STP 85165_stp_x_a.zip
  • Stáhnout Document: Installation guide 85165_INA_4_18.pdf
  • Stáhnout Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 07-02-23_(5) China RoHS 2 50EEP_DoC_z_a.pdf
  • Stáhnout Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 20-10-21_(1) California Prop65 No Warning_DoC_z_b.pdf
  • Stáhnout Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 10-11-20_(1) RoHS REACh exception 6c_DoC_z_a.pdf
  • Stáhnout Information: Certificate of conformity UKCA 85165_24-10.20_uk_z_a.pdf
  • Stáhnout Information: EU declaration of conformity 85165_24-10.20_ce_z_f.pdf
  • Stáhnout Information: MTBF Report 85165_SN29500(40°C)-BerechnungV1.4_mtbf_p_b.pdf
  • Stáhnout Information: MTTF Report 85165_SN29500(40°C)-BerechnungV1.4_mttf_p_b.pdf

  • pro 85062, 85085, 85086, 85095, 85163, 85164, 85165…
    Není skladem - Kontaktujte nás ohledně dostupnosti
    25,60 €
---- Šroubovák ----
---- Držák válcové pojistky ----
---- Napájení ----
  • IN: 24VDC/2x20ADC OUT: 24V/20-40ADC
    Není skladem - Kontaktujte nás ohledně dostupnosti
    164,15 €
* bez DPH, bez nákladů na dopravu