MCS IN: 340-460VAC OUT: 24-28V/10ADC
Č.prod.: | 857726 |
Hmotnost: | 1.7 kg |
Země původu: | CZ |
Dostupné
Popis
INPUT: 340...460 V AC
OUTPUT: 24...28 V DC
Proud: 10 A
OUTPUT: 24...28 V DC
Proud: 10 A
Technické údaje
Technické údaje | Elektrické údaje
Paralelní zapojitelnost | ano |
---|---|
Bezpečnostní stupeň | SELV |
Elektrické údaje | Napájení
Síťová frekvence | 50 ... 60 Hz |
---|
Elektrické údaje | Vstup
Vstupní napětí AC | 400 V |
---|---|
Vstupní napětí AC min. | 340 V |
Vstupní napětí AC max. | 470 V |
Vstupní proud AC | 1,6 A |
Inrush current max. | 22 A |
Externí předřazené jištění max. | 10 A |
Účinnost | 88 % |
Elektrické údaje | Výstup
Nastavitelná vypínací charakteristika | přední jumper (automatický restart nebo definitivní vypnutí) |
---|---|
Výstupní napětí DC | 24 V |
Výstupní napětí DC min. | 24 V |
Výstupní napětí DC max. | 28 V |
Nastavitelné výstupní napětí | ano |
Výstupní proud | 10 A |
Výstupní proud (UL) | 12 A |
Přemostění výpadku sítě min. | 12 ms @ 400 V AC |
Zbytkové zvlnění, efektivní, max. | 20 mV |
Spikes (s-s) max. | 200 mV |
Ochrana přístroje | Elektricky
Ochrana proti přetížení na výstupu | ano |
---|---|
Zkratová ochrana na výstupu | ano |
Mechanické údaje | Montážní údaje
Montáž | geschnappt |
---|---|
Suitable for mounting type | Nosná lišta TH35, (EN 60715) |
Výška | 127 mm |
Šířka | 68 mm |
Hloubka | 160 mm |
Vlastnosti prostředí | Klimaticky
Provozní teplota min. | 0 °C |
---|---|
Provozní teplota max. | 60 °C |
Skladovací teplota min. | -25 °C |
Skladovací teplota max. | 85 °C |
Relativní vlhkost vzduchu min. (za provozu) | 5 % |
Relativní vlhkost vzduchu max. (za provozu) | 95 % žádná kondenzace |
Údaje o připojení
Druh připojení 1
Připojení | Pružinové svorky FK |
---|---|
Family construction form | terminal |
Gender | female |
Barva nosiče kontaktu | zelená |
Počet pinů | 3 |
PIN 1 | PE |
PIN 2 | L 2 |
PIN 3 | L 1 |
Druh připojení 2
Připojení | Pružinové svorky FK |
---|---|
Family construction form | terminal |
Gender | female |
Barva nosiče kontaktu | zelená |
Počet pinů | 4 |
PIN 1 | - |
PIN 2 | - |
PIN 3 | + |
PIN 4 | + |
OBCHODNÍ ÚDAJE
ECLASS-6.0 | 27049002 |
---|---|
ECLASS-6.1 | 27049002 |
ECLASS-7.0 | 27049002 |
ECLASS-8.0 | 27049002 |
ECLASS-9.0 | 27040701 |
ECLASS-10.1 | 27040701 |
ECLASS-11.1 | 27040701 |
ECLASS-12.0 | 27040701 |
ETIM-5.0 | EC002542 |
Balicí množství | 1 |
Číslo celního sazebníku | 85044083 |
GTIN | 4048879076395 |
Příslušenství
---- Šroubovák ----
---- Příslušenství pro značení ----