Česká republika

Mátě otázky k našim výrobkům? Naši odborníci vám rádi pomohou! Zavolejte nám +420 377 597 976

MCS spinany zdroj, 1fazovy

IN: 90-265VAC, OUT: 24-28V/5ADC
Č.prod.: 85061
Alternativní produkt:    85440
Hmotnost: 0.75 kg
Země původu:  CZ
Není skladem - Kontaktujte nás ohledně dostupnosti
 Porovnání produktů
Základní cena za kus:
  • 194,99 €
  • 184,15 €
  • 173,32 €

Popis

INPUT: 90...265 V AC
OUTPUT: 24...28 V DC
Proud: 5 A
Certificate
Certificate
Certificate
Certificate
Certificate

Obecné údaje
Normy IEC 61010-2-201, EN 61204-3, EN 55022 B, EN 61000-3-2
Montáž Montáž na DIN-lištu (EN 60715)
Teplotní rozsah 0...+60 °C (skladovací teplota -25...+85 °C)
Relativní vlhkost 5...95%, bez kondenzace
Účinnost 83% (115 V AC); 87% (230 V AC)
Rozměry V׊×H 115×54×151 mm
Výstup
Výstupní napětí 24 V DC (SELV), ±1%; 24...28 V nastavitelné
LED signalizace LED (zelená) pro výstupní napětí
Nastavitelná vypínací charakteristika přední jumper (automatický restart nebo definitivní vypnutí)
Výstupní proud 5 A (+60 °C); 6 A (+40 °C, 110...265 V AC)
Přemostění při výpadku sítě min. 18 ms (230 V AC)
Zbytkové zvlnění max. 20 mV eff/rms
Špičky max. 80 mV ss/pp
Ochrana modulu ochrana proti zkratu a přetížení
Paralelní/sériový provoz max. 5 jednotek/max. 2 jednotky
Vstup
Vstupní napětí 90...265 V AC
Primární jištění externí max. 10 A
Vstupní proud 1.4 A (100 V AC); 0.6 A (230 V AC)
Špičkový proud po 1 ms max. 25 A
Frekvence 50...60 Hz
Výrobcovo objednací číslo 85061

ECLASS-6.0 27049002
ECLASS-6.1 27049002
ECLASS-7.0 27049002
ECLASS-8.0 27049002
ECLASS-9.0 27040701
ECLASS-10.1 27040701
ECLASS-11.1 27040701
ECLASS-12.0 27040701
ETIM-5.0 EC002540
Balicí množství 1
Číslo celního sazebníku 85044095
EAN 4048879080675

 
Data k produktu:
  • Stáhnout Datový list
  • Stáhnout Approval: CSA CA 85061_080128-0-000_C3211-07_csa_z_a.pdf
  • Stáhnout Approval: CSA US 85061_080128-0-000_C3211-87_csau_z_a.pdf
  • Stáhnout Approval: UL Listed CA 85061_E196712_NKCR7_ulc_z_b.pdf
  • Stáhnout Approval: UL Listed US 85061_E196712-NKCR_ul_z_c.pdf
  • Stáhnout Approval: UL Registered CA 85061_E213413-QQGQ8_urc_z_c.pdf
  • Stáhnout Approval: UL Registered US 85061_E213413-QQGQ2_ur_z_c.pdf
  • Stáhnout Construction files: DXF 85061_dxf_x_a.zip
  • Stáhnout Construction files: STP 85061_stp_x_a.zip
  • Stáhnout Document: Installation guide 85061_ina_4_15.pdf
  • Stáhnout Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 20-10-21_(1) California Prop65 No Warning_DoC_z_b.pdf
  • Stáhnout Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 10-11-20_(1) RoHS REACh exception 6c_DoC_z_a.pdf
  • Stáhnout Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 07-02-23_(5) China RoHS 2 50EEP_DoC_z_a.pdf
  • Stáhnout Information: Certificate of conformity UKCA 85061_28-10.20_uk_z_a.pdf
  • Stáhnout Information: EU declaration of conformity 85061_28-10.20_ce_z_d.pdf
  • Stáhnout Information: MTBF Report 85061_SN29500(40°C)-BerechnungV1.4_mtbf_p_a.pdf
* bez DPH, bez nákladů na dopravu