MCS spinany zdroj, 1fazovy
IN: 90-265VAC, OUT: 24-28V/10ADC
Č.prod.: | 85062 |
Alternativní produkt: | 85441 |
Hmotnost: | 1.5 kg |
Dostupné
Popis
INPUT: 90...265 V AC
OUTPUT: 24...28 V DC
Proud: 10 A
OUTPUT: 24...28 V DC
Proud: 10 A


Technické údaje
Obecné údaje
Normy | IEC 61010-2-201, EN 61204-3, EN 55022 B, EN 61000-3-2 |
---|---|
Montáž | Montáž na DIN-lištu (EN 60715) |
Teplotní rozsah | 0...+60 °C (skladovací teplota -25...+85 °C) |
Relativní vlhkost | 5...95%, bez kondenzace |
Účinnost | 88% (115 V AC); 90% (230 V AC) |
Rozměry V׊×H | 127×68×204 mm |
Výstup
Výstupní napětí | 24 V DC (SELV), ±1%; 24...28 V nastavitelné |
---|---|
LED signalizace | LED (zelená) pro výstupní napětí |
Nastavitelná vypínací charakteristika | přední jumper (automatický restart nebo definitivní vypnutí) |
Výstupní proud | 10 A (+60 °C, 90...265 V AC); 12 A (+40 °C, 110...265 V AC) |
Přemostění při výpadku sítě | max. 13 A (230 V AC) |
Zbytkové zvlnění | max. 20 mV eff/rms |
Špičky | max. 200 mV ss/pp |
Ochrana modulu | ochrana proti zkratu a přetížení |
Paralelní/sériový provoz | max. 5 jednotek/max. 2 jednotky |
Vstup
Vstupní napětí | 90...265 V AC/90...250 V DC |
---|---|
Primární jištění externí | max. 10 A |
Vstupní proud | 2.7 A (100 V AC); 1.1 A (230 V AC) |
Špičkový proud po 1 ms | max. 25 A |
Frekvence | 50...60 Hz |
OBCHODNÍ ÚDAJE
Balicí množství | 1.000 |
---|---|
Číslo celního sazebníku | 85044090 |
EAN | 4048879080668 |
eClass | 27049002 |
Země původu | CZ |