MCS spinany zdroj, 1fazovy
IN: 90-265VAC, OUT: 24-28V/20ADC
Č.prod.: | 85063 |
Alternativní produkt: | |
Hmotnost: | 2.7 kg |
Země původu: | CZ |
Dostupné
Popis
INPUT: 90...265 V AC
OUTPUT: 24...28 V DC
Proud: 20 A
Upevnění šrouby M4, 4 kusy v obdélníku 60×197 mm
OUTPUT: 24...28 V DC
Proud: 20 A
Upevnění šrouby M4, 4 kusy v obdélníku 60×197 mm
Technické údaje
Technické údaje | Elektrické údaje
Počet paralelně zapojených přístrojů max. | 5 |
---|---|
Počet sériově zapojených přístrojů max. | 2 |
Paralelní zapojitelnost | ano |
Sériové zapojení | ano |
Bezpečnostní stupeň | SELV |
Elektrické údaje | Napájení
Síťová frekvence | 50 ... 60 Hz |
---|
Elektrické údaje | Vstup
Vstupní napětí 1 AC | 100 V |
---|---|
Vstupní napětí 2 AC | 230 V |
Vstupní napětí AC min. | 90 V |
Vstupní napětí AC max. | 265 V |
Vstupní proud při vstupním napětí 1 AC | 5,5 A |
Vstupní proud při vstupním napětí 2 AC | 2,4 A |
Inrush current max. | 30 A |
Externí předřazené jištění max. | 16 A |
Účinnost | 87 % @ 230 V AC |
Elektrické údaje | Výstup
Nastavitelná vypínací charakteristika | přední jumper (automatický restart nebo definitivní vypnutí) |
---|---|
Výstupní napětí DC | 24 V |
Výstupní napětí DC min. | 24 V |
Výstupní napětí DC max. | 28 V |
Nastavitelné výstupní napětí | ano |
Výstupní proud | 20 A |
Výstupní proud (UL) | 24 A |
Přemostění výpadku sítě min. | 18 ms @ 230 V AC |
Zbytkové zvlnění, efektivní, max. | 20 mV |
Spikes (s-s) max. | 250 mV |
Ochrana přístroje | Elektricky
Ochrana proti přetížení na výstupu | ano |
---|---|
Zkratová ochrana na výstupu | ano |
Mechanické údaje | Montážní údaje
Montáž | šroubované |
---|---|
Výška | 209 mm |
Šířka | 84 mm |
Hloubka | 233 mm |
Vlastnosti prostředí | Klimaticky
Provozní teplota min. | 0 °C |
---|---|
Provozní teplota max. | 60 °C |
Skladovací teplota min. | -25 °C |
Skladovací teplota max. | 85 °C |
Relativní vlhkost vzduchu min. (za provozu) | 5 % |
Relativní vlhkost vzduchu max. (za provozu) | 95 % žádná kondenzace |
Údaje o připojení
Druh připojení 1
Připojení | Pružinové svorky FK |
---|---|
Family construction form | terminal |
Gender | female |
Barva nosiče kontaktu | zelená |
Počet pinů | 3 |
PIN 1 | PE |
PIN 2 | N |
PIN 3 | L |
Druh připojení 2
Připojení | Pružinové svorky FK |
---|---|
Family construction form | terminal |
Gender | female |
Barva nosiče kontaktu | zelená |
Počet pinů | 4 |
PIN 1 | - |
PIN 2 | - |
PIN 3 | + |
PIN 4 | + |
OBCHODNÍ ÚDAJE
ECLASS-6.0 | 27049002 |
---|---|
ECLASS-6.1 | 27049002 |
ECLASS-7.0 | 27049002 |
ECLASS-8.0 | 27049002 |
ECLASS-9.0 | 27040701 |
ECLASS-10.1 | 27040701 |
ECLASS-11.1 | 27040701 |
ECLASS-12.0 | 27040701 |
ETIM-5.0 | EC002540 |
Balicí množství | 1 |
Číslo celního sazebníku | 85044083 |
GTIN | 4048879080651 |
Příslušenství
---- Elektronická pojistka ----
---- Napájení ----
---- Šroubovák ----