MCS spinany zdroj, 1fazovy
IN: 90-265VAC, OUT: 20-30V/2,5ADC
Č.prod.: | 85064 |
Hmotnost: | 0.49 kg |
Země původu: | CZ |
Není skladem - Kontaktujte nás ohledně dostupnosti
Popis
INPUT: 90...265 V AC
OUTPUT: 20...30 V DC
Proud: 2.5 A
OUTPUT: 20...30 V DC
Proud: 2.5 A


Technické údaje
Obecné údaje
Normy | IEC 61010-2-201, EN 61204-3, EN 55022 B, EN 61000-3-2 |
---|---|
Montáž | Montáž na DIN-lištu (EN 60715) |
Teplotní rozsah | 0...+60 °C (skladovací teplota -25...+85 °C) |
Relativní vlhkost | 5...95%, bez kondenzace |
Účinnost | 85% |
Rozměry V׊×H | 107.5×42×97.5 mm |
Výstup
Výstupní napětí | 24 V DC (SELV), ±1%; 20...30 V nastavitelné |
---|---|
LED signalizace | LED (zelená) pro výstupní napětí |
Výstupní proud | 2.5 A (+60 °C); 3 A (+50 °C) |
Přemostění při výpadku sítě | min. 10 ms (115 V AC); min. 70 ms (230 V AC) |
Zbytkové zvlnění | max. 20 mV eff/rms |
Špičky | max. 100 mV ss/pp |
Ochrana modulu | ochrana proti zkratu a přetížení |
Paralelní/sériový provoz | ne/ano (max. 2 zařízení) |
Vstup
Vstupní napětí | 90...265 V AC/110...300 V DC |
---|---|
Primární jištění externí | max. 10 A |
Vstupní proud | 1.1 A (115 V AC); 0.5 A (230 V AC) |
Špičkový proud po 1 ms | max. 22 A |
Frekvence | 50...60 Hz |
OBCHODNÍ ÚDAJE
Balicí množství | 1.000 |
---|---|
Číslo celního sazebníku | 85044090 |
EAN | 4048879080644 |
eClass | 27049002 |