MCS spinany zdroj, 1fazovy
IN: 185-265VAC, OUT: 24-28V/20ADC
Č.prod.: | 85087 |
Alternativní produkt: | 85442 |
Hmotnost: | 2.1 kg |
Země původu: | CZ |
Není skladem - Kontaktujte nás ohledně dostupnosti
Popis
INPUT: 185...265 V AC
OUTPUT: 24...28 V DC
Proud: 20 A
OUTPUT: 24...28 V DC
Proud: 20 A





Technické údaje
Obecné údaje
Normy | IEC 61010-2-201, EN 61204-3, EN 55022 B |
---|---|
Montáž | Montáž na DIN-lištu (EN 60715) |
Teplotní rozsah | 0...+60 °C (skladovací teplota -25...+85 °C) |
Relativní vlhkost | 5...95%, bez kondenzace |
Účinnost | 90% |
Rozměry V׊×H | 170×84×201 mm |
Výstup
Výstupní napětí | 24 V DC (SELV), ±1%; 24...28 V nastavitelné |
---|---|
LED signalizace | LED (zelená) pro výstupní napětí |
Nastavitelná vypínací charakteristika | přední jumper (automatický restart nebo definitivní vypnutí) |
Výstupní proud | 20 A (+60 °C); 24 A (+40 °C) |
Přemostění při výpadku sítě | min. 20 ms (230 V AC) |
Zbytkové zvlnění | max. 20 mV eff/rms |
Špičky | max. 250 mV ss/pp |
Ochrana modulu | ochrana proti zkratu a přetížení |
Paralelní/sériový provoz | ano/ano |
Vstup
Vstupní napětí | 185...265 V AC |
---|---|
Primární jištění externí | max. 16 A |
Vstupní proud | 4.2 A (230 V AC) |
Frekvence | 50...60 Hz |
Výrobcovo objednací číslo | 85087 |
---|
OBCHODNÍ ÚDAJE
ECLASS-6.0 | 27049002 |
---|---|
ECLASS-6.1 | 27049002 |
ECLASS-7.0 | 27049002 |
ECLASS-8.0 | 27049002 |
ECLASS-9.0 | 27040701 |
ECLASS-10.1 | 27040701 |
ECLASS-11.1 | 27040701 |
ECLASS-12.0 | 27040701 |
ETIM-5.0 | EC002540 |
Balicí množství | 1 |
Číslo celního sazebníku | 85044095 |
EAN | 4048879080507 |
Příslušenství
---- Elektronická pojistka ----
---- Napájení ----
---- Šroubovák ----