MCS spinany zdroj, 1fazovy
IN: 95-132VAC, OUT: 24-28V/20ADC
Č.prod.: | 85088 |
Alternativní produkt: | 85442 |
Hmotnost: | 2.1 kg |
Země původu: | CZ |
Dostupné
Popis
INPUT: 95...132 V AC
OUTPUT: 24...28 V DC
Proud: 20 A
OUTPUT: 24...28 V DC
Proud: 20 A


Technické údaje
Obecné údaje
Normy | IEC 61010-2-201, EN 61204-3, EN 55022 B |
---|---|
Montáž | Montáž na DIN-lištu (EN 60715) |
Teplotní rozsah | 0...+60 °C (skladovací teplota -25...+85 °C) |
Relativní vlhkost | 5...95%, bez kondenzace |
Účinnost | 90% |
Rozměry V׊×H | 170×84×201 mm |
Výstup
Výstupní napětí | 24 V DC (SELV), ±1%; 24...28 V nastavitelné |
---|---|
LED signalizace | LED (zelená) pro výstupní napětí |
Nastavitelná vypínací charakteristika | přední jumper (automatický restart nebo definitivní vypnutí) |
Výstupní proud | 20 A (+60 °C); 24 A (+40 °C) |
Přemostění při výpadku sítě | min. 20 ms (115 V AC) |
Zbytkové zvlnění | max. 20 mV eff/rms |
Špičky | max. 250 mV ss/pp |
Ochrana modulu | ochrana proti zkratu a přetížení |
Paralelní/sériový provoz | ano/ano |
Vstup
Vstupní napětí | 95...132 V AC |
---|---|
Primární jištění externí | max. 16 A |
Vstupní proud | 8.4 A (115 V AC) |
Frekvence | 50...60 Hz |
OBCHODNÍ ÚDAJE
Balicí množství | 1.000 |
---|---|
Číslo celního sazebníku | 85044090 |
EAN | 4048879080491 |
eClass | 27049002 |