MCS spinany zdroj, 3fazovy
IN: 360-550VAC, OUT: 24-28V/10ADC
Č.prod.: | 85071 |
Alternativní produkt: | 85691 |
Hmotnost: | 1.3 kg |
Země původu: | CZ |
Dostupné
Popis
INPUT: 3× 360...550 V AC
OUTPUT: 24...28 V DC
Proud: 10 A
OUTPUT: 24...28 V DC
Proud: 10 A






Technické údaje
Obecné údaje
Normy | IEC 61010-2-201, EN 61204-3, EN 55022 B |
---|---|
Montáž | Montáž na DIN-lištu (EN 60715) |
Teplotní rozsah | 0...+60 °C (skladovací teplota -25...+85 °C) |
Relativní vlhkost | 5...95%, bez kondenzace |
Účinnost | 90% |
Rozměry V׊×H | 127×68×198 mm |
Výstup
Výstupní napětí | 24 V DC (SELV), ±1%; 24...28 V nastavitelné |
---|---|
LED signalizace | LED (zelená) pro výstupní napětí |
Nastavitelná vypínací charakteristika | přední jumper (automatický restart nebo definitivní vypnutí) |
Výstupní proud | 10 A (+60 °C); 12 A (+40 °C) |
Přemostění při výpadku sítě | min. 11 ms (500 V AC) |
Zbytkové zvlnění | max. 20 mV eff/rms |
Špičky | max. 100 mV ss/pp |
Ochrana modulu | ochrana proti zkratu a přetížení |
Paralelní/sériový provoz | max. 5 jednotek/max. 2 jednotky |
Vstup
Vstupní napětí | 3× 360...550 V AC |
---|---|
Primární jištění externí | max. 3× 2 A |
Vstupní proud | 3× 0.65 A |
Špičkový proud po 1 ms | max. 15 A |
Frekvence | 50...60 Hz |
Product article number of manufacturer | 85071 |
---|
OBCHODNÍ ÚDAJE
ECLASS-6.0 | 27049002 |
---|---|
ECLASS-6.1 | 27049002 |
ECLASS-7.0 | 27049002 |
ECLASS-8.0 | 27049002 |
ECLASS-9.0 | 27040701 |
ECLASS-10.1 | 27040701 |
ECLASS-11.1 | 27040701 |
ECLASS-12.0 | 27040701 |
ETIM-5.0 | EC002540 |
Balicí množství | 1 |
Číslo celního sazebníku | 85044095 |
EAN | 4048879080583 |
Příslušenství
---- Šroubovák ----
---- Elektronická pojistka ----
---- Příslušenství pro značení ----