Česká republika

Mátě otázky k našim výrobkům? Naši odborníci vám rádi pomohou! Zavolejte nám +420 377 597 976

MCS spinany zdroj, 3fazovy

IN: 360-550VAC, OUT: 24-28V/20ADC
Č.prod.: 85072
Alternativní produkt:    85692
Hmotnost: 3.1 kg
Země původu:  CZ
Není skladem - Kontaktujte nás ohledně dostupnosti
 Porovnání produktů
Základní cena za kus:
  • 304,11 €
  • 287,22 €
  • 270,32 €

Popis

INPUT: 3× 360...550 V AC
OUTPUT: 24...28 V DC
Proud: 20 A
Certificate
Certificate
Certificate
Certificate
Certificate

Obecné údaje
Normy IEC 61010-2-201, EN 61204-3, EN 55022 B
Montáž Upevnění šrouby M4, 4 kusy v obdélníku 60×197 mm
Teplotní rozsah 0...+60 °C (skladovací teplota -25...+85 °C)
Relativní vlhkost 5...95%, bez kondenzace
Účinnost 90%
Rozměry V׊×H 209×84×247 mm
Výstup
Výstupní napětí 24 V DC (SELV), ±1%; 24...28 V nastavitelné
LED signalizace LED (zelená) pro výstupní napětí
Nastavitelná vypínací charakteristika přední jumper (automatický restart nebo definitivní vypnutí)
Výstupní proud 20 A (+60 °C); 24 A (+40 °C)
Přemostění při výpadku sítě min. 12 ms (400 V AC)
Zbytkové zvlnění max. 20 mV eff/rms
Špičky max. 100 mV ss/pp
Ochrana modulu ochrana proti zkratu a přetížení
Paralelní/sériový provoz max. 5 jednotek/max. 2 jednotky
Vstup
Vstupní napětí 3× 360...550 V AC
Primární jištění externí max. 3× 3 A
Vstupní proud 3× 1.2 A
Špičkový proud po 1 ms max. 20 A
Frekvence 50...60 Hz
Výrobcovo objednací číslo 85072

ECLASS-6.0 27049002
ECLASS-6.1 27049002
ECLASS-7.0 27049002
ECLASS-8.0 27049002
ECLASS-9.0 27040701
ECLASS-10.1 27040701
ECLASS-11.1 27040701
ECLASS-12.0 27040701
ETIM-5.0 EC002540
Balicí množství 1
Číslo celního sazebníku 85044095
EAN 4048879282475

 
Data k produktu:
  • Stáhnout Datový list
  • Stáhnout Approval: CSA CA 85072_220638-C5311-06_csa_z_a.pdf
  • Stáhnout Approval: CSA US 85072_220638-C5311-86_csau_z_a.pdf
  • Stáhnout Approval: EAC 85072_ЕАЭС RU С-DE.АБ53.В.03597-2027.02.14_eac_z_b.pdf
  • Stáhnout Approval: UL Registered CA 85072_E213413-QQGQ8_urc_z_c.pdf
  • Stáhnout Approval: UL Registered US 85072_E213413-QQGQ2_ur_z_c.pdf
  • Stáhnout Construction files: DXF 85072_dxf_x_a.zip
  • Stáhnout Construction files: STP 85072_stp_x_a.zip
  • Stáhnout Document: Installation guide 85072_ina_4_14.pdf
  • Stáhnout Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 05-02-23_(2) China RoHS 2 20EEP_DoC_z_a.pdf
  • Stáhnout Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 20-10-21_(1) California Prop65 No Warning_DoC_z_b.pdf
  • Stáhnout Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 13-11-20_(2) RoHS REACh exception 7cI_DoC_z_c.pdf
  • Stáhnout Information: Certificate of conformity UKCA 85072_46-10.20_uk_z_a.pdf
  • Stáhnout Information: EU declaration of conformity 85072_46-10.20_ce_z_c.pdf
  • Stáhnout Information: MTBF Report 85072_SN29500(40°C)-BerechnungV1.4_mtbf_p_a.pdf

---- Šroubovák ----
---- Příslušenství pro značení ----
---- Elektronická pojistka ----
  • IN: 24VDC OUT: 4x 24V/4-6-8-10ADC
    Není skladem - Kontaktujte nás ohledně dostupnosti
    167,35 €
* bez DPH, bez nákladů na dopravu