Mátě otázky k našim výrobkům? Naši odborníci vám rádi pomohou! Zavolejte nám +420 377 597 976
Zoom
MCS spinany zdroj, 3fazovy
Ilustrační obrázek

MCS spinany zdroj, 3fazovy

IN: 340-460VAC, OUT: 24-28V/10ADC
Č.prod.: 85095
Alternativní produkt:    85691
Hmotnost: 1.28 kg
ve výrobě
 Porovnání produktů
Základní cena za kus:
  • 264,02 €
  • 249,35 €
  • 234,68 €

Mohlo by Vás také zajímat

INPUT: 3× 340...460 V AC
OUTPUT: 24...28 V DC
Proud: 10 A
Obecné údaje
Normy IEC 61010-2-201, EN 61204-3, EN 55011 A
Relativní vlhkost 30...90%, bez kondenzace
Účinnost 90%
Rozměry V׊×H 127×68×160 mm
Montáž Montáž na DIN-lištu (EN 60715)
Teplotní rozsah 0...+60 °C (skladovací teplota -25...+85 °C)
Výstup
Výstupní napětí 24 V DC (SELV), ±1%; 24...28 V nastavitelné
Výstupní proud 10 A (+60 °C); 10...12 A (+40 °C)
Přemostění při výpadku sítě min. 10 ms (400 V AC)
Zbytkové zvlnění max. 20 mV eff/rms
Ochrana modulu ochrana proti zkratu a přetížení
Špičky max. 100 mV ss/pp
LED signalizace LED (zelená) pro výstupní napětí
Nastavitelná vypínací charakteristika přední jumper (automatický restart nebo definitivní vypnutí)
Paralelní/sériový provoz ano/ano
Vstup
Vstupní napětí 3× 340...460 V AC
Vstupní proud 3× 0.7 A
Špičkový proud po 1 ms max. 25 A
Primární jištění externí max. 3× 4 A
Frekvence 50...60 Hz
OBCHODNÍ ÚDAJE
Balicí množství 1
Číslo celního sazebníku 85044090
EAN 4048879080484
eClass 27049002
Země původu CZ
 
Data k produktu:
  • Stáhnout Datový list
  • Stáhnout China RoHS information EPUP-50_CHR_x_1.pdf
  • Stáhnout Konstrukcní soubory 85095_stp_x_a.zip
  • Stáhnout Konstrukcní soubory 85095_dxf_x_a.zip
  • Stáhnout Návod pro instalaci 85095_ina_4_11.pdf
  • Stáhnout Osvedcení a certifikáty 85095_45-10.20_ce_z_c.pdf
* bez DPH, bez nákladů na dopravu