MCS spinany zdroj, 3fazovy
IN: 360-550VAC, OUT: 24-28V/40ADC
Č.prod.: | 85099 |
Alternativní produkt: | 85004 |
Hmotnost: | 4.5 kg |
Není skladem - Kontaktujte nás ohledně dostupnosti
Popis
INPUT: 3× 360...550 V AC
OUTPUT: 24...28 V DC
Proud: 40 A
OUTPUT: 24...28 V DC
Proud: 40 A



Technické údaje
Obecné údaje
Normy | IEC 61010-2-201, EN 61204-3, EN 55022 B |
---|---|
Montáž | Upevnění šrouby M4, 4 kusy v obdélníku 81×230 mm |
Teplotní rozsah | 0...+60 °C (skladovací teplota -25...+85 °C) |
Relativní vlhkost | 5...95%, bez kondenzace |
Účinnost | 91% |
Rozměry V׊×H | 242×106×270 mm |
Výstup
Výstupní napětí | 24 V DC (SELV), ±1%; 24...28 V nastavitelné |
---|---|
LED signalizace | LED (zelená) pro výstupní napětí |
Nastavitelná vypínací charakteristika | přední jumper (automatický restart nebo definitivní vypnutí) |
Výstupní proud | 40 A (+60 °C); 46 A (+40 °C) |
Přemostění při výpadku sítě | max. 8 ms (440 V AC) |
Zbytkové zvlnění | max. 20 mV eff/rms |
Špičky | max. 150 mV ss/pp |
Ochrana modulu | ochrana proti zkratu a přetížení |
Paralelní/sériový provoz | max. 5 jednotek/max. 2 jednotky |
Vstup
Vstupní napětí | 3× 360...550 V AC |
---|---|
Primární jištění externí | max. 3× 4 A |
Vstupní proud | 3× 1.7 A |
Špičkový proud po 1 ms | max. 4 A |
Frekvence | 50...60 Hz |
Obchodní údaje
Balicí množství | 1.000 |
---|---|
Číslo celního sazebníku | 85044090 |
EAN | 4048879080460 |
eClass | 27049002 |
Země původu | CZ |