MICO Pro PS 10-100-240/24
Spinany zdroj MICO Pro 10 A
Č.prod.: | 9000-41190-0000110 |
Hmotnost: | 0.65 kg |
Země původu: | CZ |
Dostupné
Popis
INPUT: 90...265 V AC
OUTPUT: 24...28 V DC
Proud: 10 A
Postavte si svůj vlastní Mico Pro® online:
START
Přemostění výpadku sítě min.
min. 44 ms (115 V AC); min. 44 ms (230 V AC)
OUTPUT: 24...28 V DC
Proud: 10 A
Postavte si svůj vlastní Mico Pro® online:
START
Přemostění výpadku sítě min.
min. 44 ms (115 V AC); min. 44 ms (230 V AC)
Technické údaje
Technické údaje | Elektrické údaje
Počet paralelně zapojených přístrojů max. | 2 |
---|---|
Paralelní zapojitelnost | ano |
Sériové zapojení | ne |
Bezpečnostní stupeň | SELV |
Elektrické údaje | Napájení
Síťová frekvence | 50 ... 60 Hz |
---|
Elektrické údaje | Vstup
Jištění na primární straně, interní | 6,3 A |
---|---|
Vstupní CTRL napětí ovládacích vstupů high min. | 9 V |
Vstupní CTRL napětí ovládacích vstupů high max | 30 V |
CTRL signál | ON/OFF |
Charakteristika předřazeného jištění | setrvačná |
Vstupní napětí 1 AC | 115 V |
Vstupní napětí 2 AC | 230 V |
Vstupní napětí AC min. | 90 V |
Vstupní napětí AC max. | 265 V |
Vstupní proud při vstupním napětí 1 AC | 3,7 A |
Vstupní proud při vstupním napětí 2 AC | 1,7 A |
Inrush current max. | 25 A |
Vstupní napětí ON pro ovládací vstupy min. | 9 V |
Vstupní napětí ON, ovládací vstupy high max. | 30 V |
Délka impulzu ON na řídicích vstupech high min. | 120 ms |
Účinnost | 91,8 % @ 115 V AC, 93,6 % @ 230 V AC |
Elektrické údaje | Výstup
Výstupní napětí DC | 24 V |
---|---|
Výstupní napětí DC min. | 24 V |
Výstupní napětí DC max. | 28 V |
Nastavitelné výstupní napětí | ano |
Výstupní proud | 10 A |
Zbytkové zvlnění, efektivní, max. | 20 mV |
Spínací napětí AC max. | 30 V |
Spínací napětí DC max. | 30 V |
Spikes (s-s) max. | 380 mV |
Instalace | Připojení
Připojení | Vyjímatelné push-in pružinové svorky |
---|
Ochrana přístroje | Elektricky
Druh krytí (EN IEC 60529) | IP20 |
---|---|
Ochrana proti přetížení na výstupu | ano |
Zkratová ochrana na výstupu | ano |
Ochrana proti nadměrné teplotě na výstupu | ano |
Mechanické údaje | Montážní údaje
Montáž | geschnappt |
---|---|
Suitable for mounting type | Nosná lišta TH35, (EN 60715) |
Výška | 130 mm |
Šířka | 74 mm |
Hloubka | 114 mm |
Vlastnosti prostředí | Klimaticky
Provozní teplota min. | -25 °C |
---|---|
Provozní teplota max. | 55 °C |
Skladovací teplota min. | -40 °C |
Skladovací teplota max. | 85 °C |
Relativní vlhkost vzduchu min. (za provozu) | 5 % |
Relativní vlhkost vzduchu max. (za provozu) | 95 % žádná kondenzace |
Výrobkový standard | IEC 61010-2-201 |
---|---|
EMC | EN 61000-3-2 |
OBCHODNÍ ÚDAJE
ECLASS-6.0 | 27141901 |
---|---|
ECLASS-6.1 | 27049002 |
ECLASS-7.0 | 27049002 |
ECLASS-8.0 | 27049002 |
ECLASS-9.0 | 27040701 |
ECLASS-10.1 | 27040701 |
ECLASS-11.1 | 27040701 |
ECLASS-12.0 | 27040701 |
ETIM-5.0 | EC001440 |
Balicí množství | 1 |
Číslo celního sazebníku | 85044083 |
GTIN | 4048879695817 |
Příslušenství
---- Elektronická pojistka ----
---- Koncová deska pro svorkovnici ----
---- Příslušenství pro značení ----