MPS spinany zdroj, 1fazovy
IN: 185-265VAC, OUT: 22-28V/10ADC
Č.prod.: | 85055 |
Alternativní produkt: | 85441 |
Hmotnost: | 2.035 kg |
Země původu: | CZ |
Dostupné
Popis
INPUT: 185...265 V AC
OUTPUT: 22...28 V DC
Proud: 10 A
Při paralelním provozu je nutné použít diodový modul.
OUTPUT: 22...28 V DC
Proud: 10 A
Při paralelním provozu je nutné použít diodový modul.

Technické údaje
Obecné údaje
Normy | IEC 61010-2-201, EN 61204-3, EN 55022 B |
---|---|
Montáž | Montáž na DIN-lištu TH35 (EN 60715), volitelně adaptér pro upevnění šrouby obj.č. 89500 |
Teplotní rozsah | 0...+60 °C (skladovací teplota -25...+85 °C) |
Relativní vlhkost | 5...95%, bez kondenzace |
Účinnost | 90% |
Rozměry V׊×H | 132×198×97 mm |
Výstup
Výstupní napětí | 24 V DC (SELV), ±1%; 22...28 V nastavitelné |
---|---|
LED signalizace | LED (zelená): v provozu; LED (červená): vypnuto; LED (žlutá): varování při přehřátí nebo přetížení |
Signalizační výstup | elektronické relé max. 60 V DC/0.2 A, společná výstraha pro všechny chyby a varování, reset zeleným tlačítkem |
Výstupní proud | 10 A (+60 °C); 12 A (+40 °C) |
Přemostění při výpadku sítě | min. 10 ms (230 V AC) |
Zbytkové zvlnění | max. 20 mV eff/rms |
Špičky | max. 100 mV ss/pp |
Ochrana modulu | ochrana proti zkratu a přetížení |
Paralelní/sériový provoz | ano/ano |
Vstup
Vstupní napětí | 185...265 V AC |
---|---|
Primární jištění externí | max. 10 A |
Vstupní proud | 2.1 A |
Frekvence | 50...60 Hz |
OBCHODNÍ ÚDAJE
Balicí množství | 1.000 |
---|---|
Číslo celního sazebníku | 85044090 |
EAN | 4048879080712 |
eClass | 27049002 |