MPS spinany zdroj, 3fazovy
IN: 360-550VAC, OUT: 22-28V/10ADC
Č.prod.: | 85066 |
Alternativní produkt: | |
Hmotnost: | 2.072 kg |
Země původu: | CZ |
Není k dispozici
Popis
INPUT: 3× 360...550 V AC
OUTPUT: 22...28 V DC
Proud: 10 A
Široký rozsah vstupního napětí
Stupeň krytí IP20
Při paralelním provozu je nutné použít diodový modul.
additional mounting feet for screw mounting part no. 89500
OUTPUT: 22...28 V DC
Proud: 10 A
Široký rozsah vstupního napětí
Stupeň krytí IP20
Při paralelním provozu je nutné použít diodový modul.
additional mounting feet for screw mounting part no. 89500
Technické údaje
Technické údaje | Elektrické údaje
Paralelní zapojitelnost | ano |
---|---|
Sériové zapojení | ano |
Bezpečnostní stupeň | SELV |
Elektrické údaje | Napájení
Síťová frekvence | 50 ... 60 Hz |
---|
Elektrické údaje | Vstup
Vstupní napětí AC min. | 360 V |
---|---|
Vstupní napětí AC max. | 550 V |
Vstupní proud AC (3fázový) | 0,41 A |
Externí předřazené jištění max. | 10 A |
Počet fází na vstupu | 3 |
Účinnost | 90 % |
Elektrické údaje | Výstup
Výstupní napětí DC | 24 V |
---|---|
Výstupní napětí DC min. | 22 V |
Výstupní napětí DC max. | 28 V |
Nastavitelné výstupní napětí | ano |
Výstupní proud | 10 A |
Výstupní proud (UL) | 12 A |
Přemostění výpadku sítě min. | 3 ms @ 400 V AC |
Kontrola fáze | Vypnutí během 2-fázového provozu |
Zbytkové zvlnění, efektivní, max. | 20 mV |
Spikes (s-s) max. | 100 mV |
Ochrana přístroje | Elektricky
Ochrana proti přetížení na výstupu | ano |
---|---|
Zkratová ochrana na výstupu | ano |
Mechanické údaje | Montážní údaje
Montáž | geschnappt |
---|---|
Suitable for mounting type | Nosná lišta TH35, (EN 60715) |
Výška | 132 mm |
Šířka | 198 mm |
Hloubka | 97 mm |
Vlastnosti prostředí | Klimaticky
Provozní teplota min. | 0 °C |
---|---|
Provozní teplota max. | 60 °C |
Skladovací teplota min. | -25 °C |
Skladovací teplota max. | 85 °C |
Relativní vlhkost vzduchu min. (za provozu) | 30 % |
Relativní vlhkost vzduchu max. (za provozu) | 90 % žádná kondenzace |
Údaje o připojení
Druh připojení 1
Připojení | Šroubové svorky SK |
---|---|
Family construction form | terminal |
Gender | female |
Barva nosiče kontaktu | zelená |
Počet pinů | 2 |
PIN 1 | Signal |
PIN 2 | Signal + |
Druh připojení 2
Připojení | Šroubové svorky SK |
---|---|
Family construction form | terminal |
Gender | female |
Barva nosiče kontaktu | zelená |
Počet pinů | 4 |
PIN 1 | PE |
PIN 2 | L 1 |
PIN 3 | L 2 |
PIN 4 | L 3 |
Druh připojení 3
Připojení | Šroubové svorky SK |
---|---|
Family construction form | terminal |
Gender | female |
Barva nosiče kontaktu | zelená |
Počet pinů | 4 |
PIN 1 | + |
PIN 2 | + |
PIN 3 | - |
PIN 4 | - |
OBCHODNÍ ÚDAJE
ECLASS-6.0 | 27049002 |
---|---|
ECLASS-7.0 | 27049002 |
ECLASS-8.0 | 27049002 |
ECLASS-9.0 | 27040701 |
ETIM-5.0 | EC002540 |
Balicí množství | 1 |
Číslo celního sazebníku | 85044083 |
GTIN | 4048879080620 |
Příslušenství
---- Šroubovák ----
---- Příslušenství pro značení ----
---- Elektronická pojistka ----