Mohlo by Vás také zajímat
INPUT: 100...240 V AC; 120...370 V DC
OUTPUT: 12...15 V DC
Proud: 0.85 A
Připojovací pružinové svorky: 0.2...2.5 mm²
OUTPUT: 12...15 V DC
Proud: 0.85 A
Připojovací pružinové svorky: 0.2...2.5 mm²
Obecné údaje
Normy | EN 60950-1, EN 61204-3, EN 55022 B, EN 61000-3-2 |
---|---|
Relativní vlhkost | 20...90%, bez kondenzace |
Ochrana | IP20 |
Účinnost | 86% (110 V AC); 88% (230 V AC) |
Montáž | Montáž na DIN-lištu (EN 60715) |
Teplotní rozsah | 0...+50 °C, ...+60 °C omezení (skladovací teplota -25...+85 °C) |
Výstup
Výstupní napětí | 12 V DC (SELV), ±1%; 12...15 V nastavitelné |
---|---|
Výstupní proud | 0.85 A (+50 °C); 0.085 A (+70 °C) |
Přemostění při výpadku sítě | 10...25 ms (115 V AC) |
Zbytkové zvlnění | max. 20 mV eff/rms |
Špičky | max. 100 mV ss/pp |
Ochrana modulu | ochrana proti zkratu a přetížení |
LED signalizace | LED (zelená) pro výstupní napětí |
Paralelní/sériový provoz | max. 5 jednotek/max. 2 jednotky |
Vstup
Vstupní napětí | 100...240 V AC/120...370 V DC |
---|---|
Vstupní proud | 0.2 A (115 V AC); 0.12 A (230 V AC) |
Špičkový proud po 1 ms | max. 30 A |
Frekvence | 50...60 Hz |
Primární jištění externí | max. 10 A |
OBCHODNÍ ÚDAJE
Balicí množství | 1 |
---|---|
Číslo celního sazebníku | 85044090 |
EAN | 4048879299442 |
eClass | 27049002 |
Země původu | CN |