Picco 12V/54W - 1fazovy spinany zdroj
IN: 110-230VAC / OUT: 12 - 15VDC - sroubove svorky
Č.prod.: | 87016 |
Alternativní produkt: | |
Hmotnost: | 0.26 kg |
Země původu: | CN |
Není k dispozici
Popis
INPUT: 100...240 V AC; 120...370 V DC
OUTPUT: 12...15 V DC
Proud: 4.5 A
Šroubová svorka: 0.14...1.5 mm²
OUTPUT: 12...15 V DC
Proud: 4.5 A
Šroubová svorka: 0.14...1.5 mm²
Technické údaje
Technické údaje | Elektrické údaje
Počet paralelně zapojených přístrojů max. | 5 |
---|---|
Počet sériově zapojených přístrojů max. | 2 |
Paralelní zapojitelnost | ano |
Sériové zapojení | ano |
Bezpečnostní stupeň | SELV |
Elektrické údaje | Napájení
Síťová frekvence | 50 ... 60 Hz |
---|
Elektrické údaje | Vstup
Vstupní napětí 1 AC | 115 V |
---|---|
Vstupní napětí 2 AC | 230 V |
Vstupní napětí AC min. | 100 V |
Vstupní napětí AC max. | 240 V |
Vstupní napětí DC min. | 120 V |
Vstupní napětí DC max. | 370 V |
Vstupní proud při vstupním napětí 1 AC | 1 A |
Vstupní proud při vstupním napětí 2 AC | 0,58 A |
Inrush current max. | 60 A |
Externí předřazené jištění max. | 16 A |
Účinnost | 86 % @ 110 V AC, 88 % @ 230 V AC |
Elektrické údaje | Výstup
Výstupní napětí DC | 12 V |
---|---|
Výstupní napětí DC min. | 12 V |
Výstupní napětí DC max. | 15 V |
Nastavitelné výstupní napětí | ano |
Výstupní proud | 4,5 A |
Přemostění výpadku sítě min. | 10 ms @ 115 V AC |
Přemostění výpadku sítě max. | 25 ms @ 115 V AC |
Zbytkové zvlnění, efektivní, max. | 20 mV |
Spikes (s-s) max. | 100 mV |
Ochrana přístroje | Elektricky
Druh krytí (EN IEC 60529) | IP20 |
---|---|
Ochrana proti přetížení na výstupu | ano |
Zkratová ochrana na výstupu | ano |
Mechanické údaje | Montážní údaje
Montáž | geschnappt |
---|---|
Suitable for mounting type | Nosná lišta TH35, (EN 60715) |
Vlastnosti prostředí | Klimaticky
Provozní teplota min. | 0 °C |
---|---|
Provozní teplota max. | 50 °C |
Snížení výkonu od | 50 °C |
Skladovací teplota min. | -25 °C |
Skladovací teplota max. | 85 °C |
Relativní vlhkost vzduchu min. (za provozu) | 20 % |
Relativní vlhkost vzduchu max. (za provozu) | 90 % žádná kondenzace |
Výrobkový standard | IEC 61010-2-201 |
---|---|
EMC | EN 55022 B, EN 61000-3-2 |
Low Voltage Directive | EN 61204-3 |
OBCHODNÍ ÚDAJE
ECLASS-6.0 | 27049002 |
---|---|
ECLASS-7.0 | 27049002 |
ECLASS-8.0 | 27049002 |
ECLASS-9.0 | 27040701 |
ETIM-5.0 | EC002540 |
Balicí množství | 1 |
Číslo celního sazebníku | 85044095 |
GTIN | 4048879299916 |
Příslušenství
---- Držák válcové pojistky ----
---- Příslušenství pro značení ----
---- Šroubovák ----